Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Plateaux coulissants de précision informatiques

Plateaux coulissants de précision informatiques

Capacités du produit flexibles

Glissières robustes, parfaites pour l'IA et le calcul haute densité

nVent apporte plus de 20 ans d'expérience dans la conception de glissières de précision et l'innovation en travaillant avec les meilleurs du secteur, y compris les principaux fabricants de serveurs ODM, les fournisseurs de services en cloud et les intégrateurs de systèmes.

Haute qualité (processus) et conception:

  • Équipement de production de haute précision (formage par rouleaux / estampage / assemblage / test).
  • Tous les produits sont conformes aux réglementations RoHS et REACH.
  • Des fonctionnalités de conception innovantes et plus de 100 brevets.

Largeurs de glissière adaptables : nVent ajuste les largeurs de glissière pour répondre aux normes de l'industrie à mesure que le châssis du serveur s'étend pour s'adapter à des capacités informatiques plus puissantes.

Compatibilité universelle : installation sans outil sur le rack, les glissières peuvent être utilisées avec n'importe quel serveur et n'importe quel schéma de perçage, avec possibilité de montage personnalisé.

Bras de gestion des câbles (CMA) :

  • Installation sans outil de chaque côté du rack pour plus de flexibilité.
  • Extension du CMA jusqu'à 950 mm.

Gamme complète : inclut des rails fixes, des glissières de support et des options à roulement à billes, supportant jusqu'à 100 kg sur différentes tailles.

Compatibilité de profondeur : s'adapte à différentes profondeurs de cabine.

CIS Server Slide

Caractéristiques et avantages de la glissière à roulement à billes

  • Disponible en plusieurs tailles et profilés pour répondre aux normes du secteur
  • Conception ultra-fine pour optimiser l'espace
  • Course de coulissement extra longue
  • Meilleur CMA (bras de gestion des câbles) de sa catégorie
  • Fonctionnement en douceur de la glissière qui facilite le déplacement du châssis
  • Extension complète pour accéder aux câbles
  • Fonctionnement propre : pas de copeaux métalliques ni de bruit
  • Entretien simple
CIS Server Slide

Caractéristiques et avantages des glissières de support

  • Plusieurs tailles disponibles pour répondre aux normes du secteur
  • Durabilité
  • Entretien simple
  • Conception à faible force de poussée/traction

Compétences en ingénierie

  • Plus de 20 ans d'expérience avec des marques mondiales de premier plan
  • Équipe d'ingénieurs expérimentés, répartis dans le monde entier
  • Des laboratoires de test complets pour valider les performances et les capacités réelles des glissières


Les innovations récentes comprennent :

  • Nouvelles fonctionnalités pour les serveurs refroidis par immersion
  • Glissières robustes pour des charges plus lourdes
  • Glissières à course plus longue
  • Améliorations ergonomiques
  • Nouveaux profilés alignés sur l'innovation serveur
  • Glissières robustes pour l'IA
enlogic benefits3

Fabrication à grande échelle

En chiffres :

  • Près de 15 000 m2 d'espace de fabrication
  • Expédition de millions de glissières par an

Les possibilités comprennent :

  • Formage par rouleaux
  • Estampage
  • Forme en rouleau de fil
  • Glissières à mouvement linéaire
  • Assemblage électronique
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi