Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Solutions de protection électrique nVent

Solutions de protection électrique nVent

nVent œuvre pour assurer la sécurité des datacenters. Nos solutions électriques sont conçues pour améliorer la sécurité des installateurs, réduire les risques sur les chantiers et assurer la tranquillité d'esprit des propriétaires/opérateurs. En optant pour nVent, vous choisissez de contribuer à créer un monde plus sûr pour tous. Nos solutions innovantes vous aident à connecter et à protéger vos équipements en toute sécurité. C'est là notre plus grande priorité.

ICT Bonding.png



Liaisons équipotentielles TIC

nVent propose une large gamme de solutions de protection pour les équipements dédiés aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Ces produits sont conformes aux normes de l'industrie, protègent les ressources critiques et réduisent les coûts de main-d'œuvre. Les solutions de liaison équipotentielle TIC nVent ERICO incluent :

ICT Bonding.JPG
  • Mise à la terre aérienne : connexions à sertir irréversibles, conducteurs, raccordement des chemins de câbles et connecteurs de mise à la terre
  • Liaisons équipotentielles des racks et des salles : conducteurs et connecteurs de liaison équipotentielle des racks, cosses à compression, barres omnibus de mise à la terre, bandes de liaison équipotentielle
  • Mise à la terre sous plancher : grille de référence de signaux, connexions exothermiques, grille de mise à la terre à conducteur rond massif - Connexions​ (étriers, support de montage sur socle, connecteur de grille, connecteurs de treillis de liaison, connexions à compression)
Grounding Busbar

Barre omnibus de mise à la terre

Ce plan équipotentiel confère un différentiel proche de zéro et permet de protéger les personnes et les équipements au cours de ces événements.

Voir le produit



Mise à la terre et liaison équipotentielle des installations

Pourquoi choisir les solutions de mise à la terre nVent ERICO ?
nVent joue un rôle crucial dans la protection des équipements et systèmes électriques grâce à des composants de mise à la terre, des systèmes de protection contre les surtensions et des solutions d'armoires qui assurent une résilience et une fiabilité optimales. Reconnu comme un fournisseur de premier plan, nVent ERICO propose des solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle adaptées à divers systèmes électriques, garantissant sécurité, fiabilité et conformité aux normes industrielles.

Les produits de mise à la terre et de liaison équipotentielle nVent offrent de nombreux avantages, tels que :

  • Procédé de dépôt électrolytique propriétaire permettant aux piquets de terre de résister à la corrosion et de durer plus longtemps, même dans les environnements difficiles
  • Connexions fiables : les connexions exothermiques CADWELD garantissent des liaisons homogènes de haute qualité qui ne se desserrent pas au fil du temps
  • Connexions à compression : connexion sans corrosion à faible résistance et étanche à l'air, adaptée aux grands conducteurs et à diverses applications, quelles que soient les conditions météorologiques
  • Respect des normes : conformité aux normes NEC et IEEE
  • Assistance d'experts : formation sur site, assistance à la conception et conseils techniques à destination des entrepreneurs et des installateurs.

EN SAVOIR PLUS SUR PERMAGROUND

Exothermic

Exothermique

Les solutions d'assemblage par soudage exothermique nVent ERICO Cadweld sont conçues et installées dans le monde entier. Il en existe plus de 100 millions à ce jour.

Voir les produits



Protection contre la foudre

Nous fabriquons des solutions sûres, fiables et de haute qualité pour chaque spécification et chaque projet. Les besoins de protection contre la foudre varient en fonction de chaque site spécifique. Les exigences relatives aux structures de télécommunications, aux bâtiments, aux sous-stations électriques, aux systèmes de transmission et de distribution, ainsi que les exigences relatives à la mise à la terre et aux liaisons équipotentielles peuvent varier considérablement. Dans tous les cas, un système de protection contre la foudre de haute qualité a pour objectif de :

  • Sécuriser l'infrastructure et les actifs critiques
  • Fournir une protection en cas de contact accidentel entre des conducteurs sous tension et des pièces équipotentielles/reliées à la terre
  • Garantir une sécurité maximale contre la foudre

nVent propose des systèmes de protection contre la foudre passifs et actifs conçus pour les installations et les postes électriques.

Protection des postes électriques : la solution nVent ERICO System 3000 offre plusieurs avantages pour la protection des postes électriques, notamment :

Couverture améliorée de la protection contre la foudre : la méthode du volume de capture (CVM) adopte une approche plus analytique de la protection contre la foudre en tenant compte de l'espace en 3D total afin de maximiser le volume d'air protégé contre les impacts directs, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux grandes zones extérieures.

Économies de main-d'œuvre : le paratonnerre nVent ERICO Dynasphere assure une efficacité maximale grâce à une zone de protection étendue qui permet de réduire considérablement le nombre total de paratonnerres requis et les coûts de main-d'œuvre et de matériaux par rapport aux câbles statiques. Ainsi, la solution nVent ERICO System 3000 nécessite beaucoup moins d'entretien que les systèmes classiques.

Conformité aux normes : nVent ERICO est le seul fabricant à proposer un système de protection contre la foudre basé sur la méthode CVM et conforme à la norme IEEE 998 - Guide de l'IEEE sur le blindage des postes électriques contre le foudroiement direct.

Protection des installations : System 2000
Système de protection contre la foudre utilisant la méthode de la sphère fictive et conforme à la norme européenne CEI 62305 et aux normes américaines UL 96 et NFPA 780

ERICO-3D-H87511-SYSTEM2000BWR-EN-2201.png



Protection contre les surtensions

Même avec le meilleur système de mise à la terre et de liaison équipotentielle, les perturbations et les événements transitoires électriques peuvent causer une perte d'équipement et augmenter les interruptions de service. Un système de protection coordonné contre les surtensions est essentiel pour garantir
la protection au cours d'un événement électrique majeur, et prolonger la durée de vie de l'équipement en réduisant l'impact des événements transitoires de faible amplitude.

Risques d'une mauvaise protection contre les surtensions :

  • Dommages matériels accélérés : interruptions de service, dommages cumulés, augmentation de la fréquence des entretiens et des pannes
  • Temps d'arrêt coûteux : interruptions de service, pertes financières, perte potentielle de données
  • Pics de latence : erreurs de transmission de paquets de données, impacts sur les activités en temps réel, mauvaise expérience utilisateur (ralentissements)

Pour des applications de puissance et de basse tension, nVent ERICO dispose des produits et de l'expertise nécessaires pour mettre en œuvre un programme complet de protection contre les surtensions sur les lignes électriques et de communication, causées par la foudre, les systèmes de construction et les autres événements de commutation.

Nous étions un acteur clé de l'industrie bien avant la création des normes initiales de protection contre les surtensions à basse tension CEI et UL, et sommes actifs au sein de tous les principaux comités mondiaux de normalisation concernant les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) et organismes du secteur comme IEEE, CEI et UL.




Solutions de renfort parasismique nVent
Protection des équipements électriques, des chemins de câbles, des systèmes CVC et de la tuyauterie

Les solutions parasismiques nVent CADDY protègent les équipements des datacenters pendant et après un événement sismique en assurant la continuité des activités et le fonctionnement continu des infrastructures et des services critiques. Les solutions innovantes de renfort parasismique nVent CADDY réduisent le coût total d'installation. La formation et les conseils fournis sur les techniques d'installation garantissent la conformité aux codes et aux normes en matière sismique.

De la conception à la construction en passant par l'inspection, nous nous appuyons sur des processus transparents afin de garantir la clarté de l'installation finale du système de renfort, qu'elle soit constituée de renforts rigides ou par câbles.

PH31276.jpg image

Systèmes de renfort parasismique

Les systèmes de renfort nVent CADDY offrent aux installateurs des solutions techniques de haute qualité telles que des renforts rigides et par câbles, ou encore des renforts de tiges filetées.

VOIR LES PRODUITS



RESSOURCES

DNS brochure Caddy

Systèmes de renfort parasismique pour installations mécaniques, électriques et de plomberie

Voir la brochure
DNS-Brochure-Thumbnail erico.png

Protection contre la foudre

Voir la brochure
EFS brochure

Liaison équipotentielle des systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) de datacenters

Voir la brochure