Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Mauritius / Maurice | Français
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Refroidissement par liquide Sidecar liquide-air dans les datacenters existants

Exciting New Product To Quickly Deploy Liquid Cooling To Data Centers

Comment fonctionne le refroidissement liquide-air ?

L'unité de rejet de chaleur liquide-air Sidecar nVent est conçue pour permettre les déploiements d'IA sans eau de refroidissement. Ce système de rejet de chaleur liquide-air entièrement intégré prend en charge jusqu'à deux racks d'équipements informatiques refroidis par liquide en l'absence d'un système d'eau des installations. Pour l'informatique accélérée, la solution liquide-air nVent joue un rôle essentiel dans les plateformes de refroidissement par liquide, en faisant circuler le liquide dans les racks en boucle fermée et en dissipant ainsi efficacement la chaleur des puces.

Caractéristiques et avantages :

  • Remplacement à chaud et facilité d'entretien
  • Réduction des défaillances et des fuites
  • Fonctionnalités du régulateur
  • Mise en œuvre.

Spécifications de l'unité de rejet de chaleur liquide-air Sidecar

L'unité de rejet de chaleur liquide-air Sidecar nVent est un système de rejet de chaleur liquide-air entièrement intégré qui permet de refroidir jusqu'à deux racks d'équipements informatiques refroidis par liquide en l'absence d'un système d'eau des installations. Le Sidecar liquide-air se présente sous la forme d'un rack 48U avec un encombrement de 600 mm (24 pouces) de largeur par 1 200 mm (48 pouces) de profondeur.

Le Sidecar liquide-air est équipé de série de 14 ventilateurs remplaçables à chaud en configuration N+1, d'une unité de pompage à réservoir avec des pompes remplaçables à chaud N+N, d'un régulateur remplaçable à chaud, d'un système de filtration redondant remplaçable à chaud à entretien simultané, de 6 alimentations redondantes N+N, d'un système de détection de fuites intégré, de raccords de flexibles étanches et d'un panneau d'état à éclairage LED. Pour un accès facile, les composants actifs tels que les ventilateurs, les pompes, les alimentations et les raccords de liquide pour le remplissage et la vidange du système sont tous situés sur la face avant de l'unité de rejet de chaleur Sidecar.

Prise en charge des configurations de rack GB200 NVL36 et GB200 NVL72 avec un seul rack GB200 NVL36 pris en charge par une seule unité de rejet de chaleur Sidecar (1:1) et un seul rack GB200 NVL72 pris en charge par deux unités de rejet de chaleur Sidecar (2:1) en parallèle

Deploying liquid cooling in existing data centers
New Product Commerce Launch Promotion Concept
LTA Sidecar supports GB 200 NVL72 configuration in a 2:1

Le Sidecar liquide-air supporte la configuration GB 200 NVL72 dans un rapport 2:1

Applications et compatibilité de l'unité de rejet de chaleur liquide-air Sidecar

L'intégration du refroidissement par liquide dans les datacenters existants peut être réalisée grâce à des configurations spécifiques utilisant les racks NVL36 et NVL72. Ces configurations sont conçues pour les chipsets d'IA. Le Sidecar liquide-air vous permet de déployer des puces d'IA au sein de datacenters existants sans avoir à remplacer un grand nombre de composants de l'infrastructure.


Pourquoi déployer un système de refroidissement par liquide sans l'eau des installations

Le déploiement d'un système de refroidissement par liquide non raccordé à l'eau des installations offre des avantages significatifs, notamment en évitant les complexités de l'infrastructure de l'eau des installations et en réduisant les coûts d'exploitation. Cette approche permet aux datacenters d'utiliser des solutions de refroidissement alternatives tout en maintenant des performances et une fiabilité élevées.

LTA sidecar supports GB200 NVL36 in 1:1 configurations

Le Sidecar liquide-air supporte la configuration GB200 NVL36 dans un rapport 1:1


SCALABILITY OF LTA SIDECARS

Les unités Sidecar liquide-air sont-elles évolutives ?

Les unités Sidecar liquide-air constituent une solution évolutive pour le refroidissement par liquide des datacenters. Leur conception modulaire facilite les extensions au fur et à mesure que les besoins en refroidissement augmentent, ce qui en fait un choix flexible pour les datacenters cherchant à améliorer leurs capacités de refroidissement sans avoir à effectuer des rénovations importantes.

Mise en œuvre

  • Permet l'utilisation d'équipements informatiques refroidis par liquide dans des environnements refroidis par air
  • Boucle de refroidissement par liquide fermée localisée, sans dépendance à une quelconque infrastructure liquide
  • Large éventail de supports environnementaux
  • Format de rack informatique standard 48U
  • Performance optimisée pour un rejet de chaleur faible en CFM/kW
  • Prise en charge de l'eau traitée ou des mélanges de glycol jusqu'à 30 %
  • Tuyauterie en acier inoxydable

Remplacement à chaud et facilité d'entretien

  • Pompes, ventilateurs, alimentations, capteurs de température et de pression redondants remplaçables à chaud sans outil
  • Régulateur du système remplaçable à chaud sans outil
  • Filtres redondants remplaçables à chaud
  • Options de filtration 25 microns ou 50 microns
  • Raccords de tuyaux flexibles permettant une grande souplesse d'installation
  • Points de raccordement des liquides à l'équipement informatique par le haut et par le bas
  • Filtres nettoyables et réutilisables pour des coûts d'exploitation limités
  • Entretien possible de tous les composants remplaçables à chaud sans aucune interruption du refroidissement
  • Pompes, ventilateurs, alimentations et raccords de liquide de remplissage et de vidange situés à l'avant de l'unité pour faciliter l'entretien et l'accessibilité

Restez au frais sous la pression – Découvrez nos services !

nVent-3DANI-N02027-LTASidecarRender-EN.gif

 

 

Hot Swap and Serviceability

 

Pourquoi choisir nVent pour le refroidissement par liquide ?


Le refroidissement par liquide est essentiel pour faire évoluer l'IA, car il permet de gérer efficacement la chaleur générée par les systèmes informatiques hautes performances. Cette approche améliore la fiabilité, réduit la consommation d'énergie et traite les charges de calcul lourdes des tâches d'IA.

nVent et NVIDIA collaborent pour faire progresser le calcul intensif

nVent est fier de collaborer avec des experts du secteur pour développer des solutions techniques innovantes qui permettent de résoudre les problèmes de refroidissement les plus complexes du calcul à haute densité. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du refroidissement par liquide, nVent bénéficie de solides connaissances techniques en matière d'applications et d'une présence mondiale, ce qui lui permet de créer des solutions efficaces qui garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les environnements informatiques avancés de nos partenaires.




Ressources

DNS10resources_

Fiche commerciale

Unité de rejet de chaleur liquide-air Sidecar nVent


TÉLÉCHARGER

Besoin d'aide ? Contactez-nous dès aujourd'hui !