Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français

Refroidissement de précision pour l'électronique haute performance

De la gestion thermique à la maîtrise de la stabilité thermique

Les systèmes électroniques ne cessent généralement pas de fonctionner d’un seul coup : ils se dégradent progressivement. De légères variations de température au niveau des composants, une circulation d'air irrégulière ou des points chauds localisés peuvent progressivement éloigner les systèmes de leurs conditions de fonctionnement établies. Au fil du temps, ce déséquilibre thermique réduit les performances, raccourcit la durée de vie des composants et diminue la fiabilité globale du système. En gérant la chaleur à sa source et en maintenant des profils de température stables sur l'ensemble du système, le comportement thermique devient prévisible, contrôlable et fiable dans des conditions réelles.

Le changement : du refroidissement à la maîtrise thermique
Au lieu de surveiller uniquement les températures maximales, nos solutions de refroidissement cherchent à maintenir des conditions thermiques stables pour éviter toute dégradation des performances au fil du temps. Les systèmes ainsi conçus peuvent :

  • Maintenir des performances stables face à des charges de travail dynamiques
  • Renforcer la fiabilité et la cohérence opérationnelle à long terme
  • Être déployés dans l'électronique de nouvelle génération

À mesure que la densité de puissance augmente et que les architectures deviennent plus compactes, la gestion thermique ne se limite plus à une fonction de support : elle constitue désormais un véritable paramètre technique au niveau du système. Too Cool to Drift aide les ingénieurs à concevoir des systèmes axés sur la stabilité thermique, et non uniquement sur la capacité de refroidissement.

APPROCHE

Too Cool to Drift propose une nouvelle approche de la conception thermique : passer d'une dissipation maximale de la chaleur à une conception technique axée sur la stabilité thermique à long terme.

Dissipation ciblée de la chaleur

Cette approche axée sur une dissipation ciblée de la chaleur améliore l'efficacité globale du système, renforce sa stabilité thermique et contribue au maintien de performances constantes dans des conditions exigeantes.

Chemins de circulation d'air contrôlés

L'optimisation du trajet des chemins de circulation d'air contrôlés renforce le transfert de chaleur par convection, augmente l'efficacité du refroidissement et assure une répartition thermique plus homogène au niveau des composants critiques, garantissant ainsi un fonctionnement stable dans des environnements haute densité.

Gradients de température réduits

La réduction des gradients de température au niveau des composants critiques permet de répartir la température de manière plus homogène, de sorte à limiter les points chauds et à améliorer la dissipation thermique.

Intégration évolutive des solutions de refroidissement par air et par liquide

Accompagne l’évolution de vos besoins pour faciliter les transitions, tout en offrant une gestion thermique performante capable de supporter des densités de puissance toujours plus élevées.




SOLUTIONS

DES SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT CONÇUES POUR EMPÊCHER LA DÉRIVE THERMIQUE

Refroidissement des armoires

4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

Les solutions de refroidissement des armoires nVent SCHROFF assurent un contrôle fiable de la température dans les systèmes fermés. Les tiroirs de ventilation et les échangeurs thermiques air-liquide contribuent à protéger les équipements et à garantir des performances constantes en optimisant la circulation de l'air dans le rack.

En savoir plus

Refroidissement des bacs à cartes et systèmes intégrés

Easy Swap LFT

nVent SCHROFF propose des solutions de refroidissement adaptées aux bacs à cartes et aux systèmes intégrés grâce à des plaques froides à circulation de liquide, des ventilateurs et des systèmes de refroidissement par conduction. Conçues pour les environnements haute densité dans des espaces restreints, ces solutions offrent aux ingénieurs une grande souplesse dans la gestion des flux d'air et des performances thermiques.

En savoir plus

Refroidissement des cartes

Liquid Flow Through Module-Exploded

Les solutions de refroidissement des cartes nVent SCHROFF assurent une gestion thermique efficace des circuits imprimés grâce à des dissipateurs thermiques, des plaques de conduction et des géométries optimisées, assurant ainsi un fonctionnement stable et performant.

En savoir plus

RESSOURCES

LIVRE BLANC

Repenser la gestion thermique des systèmes modulaires haute densité

Pourquoi les systèmes ne subissent pas d’arrêt brutal, mais se dégradent progressivement

Solutions de refroidissement par air : Pourquoi l'optimisation des flux d'air est plus importante que jamais

Pourquoi le refroidissement liquide est crucial pour les systèmes haute performance

CITATION

« La dérive thermique rend les systèmes, qui semblaient initialement stables, de plus en plus imprévisibles au fil du temps. Notre mission est de concevoir des solutions de refroidissement qui maintiennent des conditions de fonctionnement stables, afin d'éviter toute dérive progressive des performances par rapport aux spécifications initiales. » — Christian Ganninger, Product Management, nVent SCHROFF