Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français

LHX 4U

LHX 4U (échangeur thermique air-liquide)

Échangeur thermique air-liquide

Une densité thermique élevée constitue un enjeu majeur lors de la mise à niveau des équipements électroniques dans les applications 19". Les méthodes classiques de ventilation forcée ou de climatisation dans les racks pourraient ne pas suffire à protéger les équipements électroniques essentiels contre la surchauffe, compte tenu des progrès rapides des puces d'IA et des GPU.

Conçu dans un format compact de 4U pour optimiser l'encombrement, notre échangeur thermique air-liquide peut être installé ou intégré a posteriori dans n'importe quel rack 19" d'une profondeur minimale de 800 mm.

La version durcie répond aux exigences des applications de défense navales et terrestres.

Notre échangeur thermique air-liquide COTS permet une conception rapide, offrant plusieurs niveaux de performance de refroidissement qui aident les utilisateurs à atteindre une densité de calcul plus élevée dans les nouveaux racks et les applications existantes.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Refroidissement avancé

  • Assure une dissipation thermique allant jusqu'à 7,5 kW grâce à des ventilateurs intégrés
  • Conçu pour la circulation d'air de l'avant vers l'arrière, en conformité avec les architectures de refroidissement standard des racks
  • Séparation physique des circuits d'admission et d'échappement de l'air pour éviter la recirculation thermique
  • Le système de refroidissement est placé à proximité des composants générateurs de chaleur, ce qui permet de réagir rapidement aux variations de charge thermique
  • Permet un ajustement dynamique du débit de liquide et du débit d'air pour garantir des conditions de fonctionnement stables

Intégration et déploiement

  • Conception robuste adaptée aux environnements difficiles et aux applications de défense
  • Conforme aux exigences en matière de compatibilité électromagnétique (CEM), garantissant ainsi un fonctionnement fiable dans les systèmes électroniques sensibles
  • Conçu pour une installation simplifiée ou sans outils dans des environnements standard 19"
  • Permet une mise à niveau rapide de vos installations, ce produit s'intégrant dans des armoires existantes sans reconfiguration du système
  • Une architecture basée sur des composants COTS, qui offre une grande flexibilité de configuration tout en réduisant les délais de développement et de mise en œuvre

Surveillance et contrôle

  • Contrôleur intégré avec régulation intelligente de la vitesse du ventilateur en fonction des besoins thermiques
  • Équipé de capteurs de température, situés dans la zone d'admission d'air (froid) et dans la zone d'échappement d'air (chaud), permettant ainsi un suivi thermique précis
  • Permet la surveillance et le contrôle à distance ou sur site via des interfaces système


Types d'application

Présentation vidéo des fonctionnalités

Foire aux questions (FAQ)

Quels types de liquides sont compatibles avec le LHX 4U ?

Eau 100 %, ou des mélanges contenant jusqu'à 50 % de PG (propylène glycol), ou jusqu'à 50 % d'EG (éthylène glycol).

Le LHX 4U peut-il répondre à des exigences thermiques inférieures ou supérieures à 7,5 kW ?

Oui, le LHX 4U peut être configuré en mode basse puissance pour gérer une faible charge thermique tout en assurant un fonctionnement silencieux. Si des besoins en refroidissement plus élevés sont nécessaires, il est possible d'installer 2 unités LHX dans une même armoire afin d'atteindre jusqu'à 15 kW.

Le LHX 4U peut-il être intégré dans des armoires autres que celles de la marque nVent ?

Oui, le LHX 4U est compatible avec les armoires 19" d'une profondeur minimale de 800 mm et peut être installé a posteriori. (Dimensions intérieures et extérieures conformes à : CEI 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1)

Les accessoires de plomberie sont-ils fournis par nVent ?

Oui, nVent peut fournir les accessoires de plomberie mentionnés aux pages 27 et 28 du manuel d'utilisation.

Quelle est la tension d'entrée ?

La tension d'entrée est de 100 ~ 240 VAC.

Nous contacter

Nous sommes à votre service. Besoin d'informations complémentaires ? Contactez-nous pour en savoir plus sur notre modèle LHX 4U. Un de nos représentants vous contactera dans les plus brefs délais.

4U LHX