Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
Edge Computing Connecting our Future

Pourquoi l'Edge Computing est essentiel pour notre avenir connecté

L'informatique décentralisée permet la mise en place de technologies importantes pour un monde durable et électrifié, mais ces équipements doivent être protégés.

L'Edge Computing consiste à rapprocher la connectivité et le stockage des données des utilisateurs. Cela augmente la vitesse de traitement des données et réduit la latence en diminuant la distance que les données doivent parcourir pour être traitées et stockées. L'essor du cloud computing apporte efficacité et puissance de calcul aux utilisateurs dans de nombreuses applications, mais pour d'autres, l'envoi de données dans les deux sens pour être traitées dans un grand data center est irréalisable.

Le cloud computing et l'edge computing présentent tous deux des avantages et des inconvénients, et le choix approprié dépend de l'application. Comme les données sont stockées et traitées à proximité de l'utilisateur, l'edge computing peut être utilisé pour réduire la latence et augmenter la vitesse de calcul. Cela fait de l'edge computing une technologie importante dans toute application où les informations et les données en temps réel sont essentielles.

Par exemple, la mise en place de la technologie d'edge computing dans des zones reculées peut contribuer à améliorer les capacités de calcul dans ces endroits et à réduire la charge pesant sur les systèmes informatiques centralisés, qui pourraient être saturés ou ralentis par un volume important de données transitant sur de longues distances. Il existe une grande variété de cas d'utilisation de l'edge computing, notamment l'expansion de la 5G, l'informatique industrielle, les véhicules autonomes, les réseaux électriques intelligents, la surveillance environnementale et les systèmes de sécurité.

Applications à distance, défis uniques

Pensez à un environnement industriel où des capteurs numériques et des systèmes de surveillance sont utilisés à des fins de sécurité, à une application de réseau intelligent où des ordinateurs contrôlent le flux d'énergie vers et depuis une communauté locale, ou à un système de sécurité aéroportuaire qui suit les personnes entrant et sortant du terminal. Dans ces types d'applications, il est essentiel que les systèmes fonctionnent en temps réel. La latence ou les retards liés au transfert de données ou à la charge informatique pourraient avoir des conséquences réelles pour les personnes qui interagissent avec ces systèmes et en dépendent.

L'edge computing est un élément essentiel de notre avenir numérisé et connecté. Ses propriétés uniques peuvent ouvrir la voie à de nouvelles technologies passionnantes. Cependant, l'edge computing comporte également des défis. L'un des plus grands défis est la protection des équipements de données. Comme les équipements destinés aux applications en périphérie doivent être situés là où ils sont le plus nécessaires, ils sont souvent exposés à des environnements difficiles. Dans les applications industrielles, les équipements doivent être protégés contre les températures élevées et les vibrations importantes. Dans les applications 5G ou les services publics, les équipements sont souvent exposés à des éléments tels que le vent, la pluie, la chaleur, le froid et le sable.

Le refroidissement des équipements informatiques de pointe présente également des défis. Le secteur des solutions de données a développé de nombreuses solutions innovantes pour refroidir les grands data centers. Ces environnements contrôlés permettent aux gestionnaires de data centers de déployer des solutions de refroidissement extrêmement efficaces et performantes. Pour tirer le meilleur parti des équipements informatiques de pointe, les ingénieurs s'inspirent de la technologie des data centers et cherchent à l'appliquer sur le terrain, en association avec des solutions de refroidissement spécialement conçues pour les équipements de pointe.

Regarder : L'Edge Computing est essentiel pour notre avenir connecté →

S'il est impératif de protéger physiquement les équipements d'Edge Computing, il est également essentiel de garantir la protection des données contre les cybermenaces. Les opérateurs ont besoin d'une surveillance à distance des conditions environnementales, de l'état des équipements et du contrôle d'accès. Il est important que les protocoles de sécurité soient accessibles à distance et que la technologie de surveillance puisse fournir une piste d'audit indiquant qui a accédé aux équipements et les tâches effectuées.

Solutions pour la sécurité et la protection

nVent propose une large gamme de solutions pour l'edge computing qui protègent les infrastructures critiques de l'edge computing contre les menaces naturelles et humaines et optimisent le temps de fonctionnement. Cela inclut les armoires de la série nVent HOFFMAN ProTek, disponibles en acier doux et en acier inoxydable. Ces armoires utilisent une technologie à double charnière pour faciliter l'accès aux équipements et sont conçues pour résister à des conditions difficiles, notamment les environnements corrosifs, humides, venteux ou froids. Elles peuvent être utilisées dans une grande variété de déploiements en périphérie, notamment l'automatisation des usines intelligentes, les systèmes de sécurité et le déploiement de réseaux 5G. La série ProTek dispose également d'un système de refroidissement intégré pour les applications intérieures ou extérieures.

Mais pour l'edge computing, la protection physique n'est qu'un début. nVent propose également des technologies intelligentes de surveillance et de contrôle à distance, telles que les unités intelligentes de distribution d'alimentation (iPDU) nVent SCHROFF RackPower. Les iPDU permettent au personnel de surveiller et de contrôler à distance la distribution d'énergie vers les équipements déployés en périphérie. De plus, ces produits intègrent une surveillance environnementale et de sécurité à distance, ainsi que des capteurs environnementaux qui surveillent la température, l'humidité et les fuites.

L'edge computing est une application unique qui transcende les secteurs, les environnements et les applications, mais certains éléments restent constants : le besoin d'une protection, d'une surveillance et d'une sécurité fiables. L'edge computing à faible latence continuera à stimuler les innovations dans notre monde durable et électrifié, de l'automatisation industrielle plus sûre aux déploiements 5G à travers le monde. Quelle que soit l'application, les solutions nVent peuvent apporter cette protection et cette fiabilité essentielles là où nos clients en ont le plus besoin.

En savoir plus sur nos solutions de données →