Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

En déplacement : protéger les réseaux cellulaires sans fil en Australie

TÉMOIGNAGE DE CLIENT

En déplacement : protéger les réseaux cellulaires sans fil en Australie


 

Les entreprises de télécommunications jouent un rôle majeur dans nos quotidiens. Les réseaux cellulaires assurent des communications vocales et basées sur les données pour les entreprises et les services d'urgence. Ils vous permettent de rester en contact avec vos proches, de naviguer sur les réseaux sociaux, de rester informé(e) des dernières actualités, et bien plus encore. Avec l'arrivée de la 5G, de nombreuses autres applications industrielles commenceront à dépendre des réseaux cellulaires. Ce sera le cas des applications de sécurité et de surveillance, des services publics d'électricité, et des systèmes de détection de fuites d'eau et de gaz. Pour les particuliers, les progrès en matière de sécurité du réseau de télécommunications peuvent aussi signifier des dispositifs portables plus intelligents, des véhicules autonomes et d'autres applications inédites.

Le système de mise à la terre est l'un des composants les plus importants dans un système de télécommunications. Les systèmes de mise à la terre et de liaison équipotentielle sont privilégiés pour orienter les impacts de foudre vers le sol en protégeant l'infrastructure de télécommunications, les équipements et les collaborateurs du monde entier. Lorsque la foudre tombe sur une tour de transmission cellulaire ou tout autre équipement correctement mis à la terre, la majorité des courants électriques traversent la tour en acier, les conducteurs et les électrodes mis à la terre jusqu'au sol au lieu de traverser des équipements sensibles qui pourraient être endommagés. Ce chemin privilégié permet également d'éloigner les courants électriques haute tension des individus.

Réduction des coûts dans un environnement difficile

Deux grandes entreprises de télécommunications en Australie ont décidé de réduire leurs coûts d'exploitation globaux. Le marché des télécommunications est compétitif en raison de la rapidité de développement technologique et de la baisse de ce coût technologique dès l'arrivée d'une nouvelle solution sur le marché. Les prestataires sont soumis à de très fortes pressions en termes de coûts et de performances.
D'après les entreprises de télécommunications, l'introduction de certains changements conceptuels pourrait améliorer l'efficacité et économiser de l'argent sans incidence défavorable sur le niveau de protection ou l'expérience des clients.

L'ancien système de mise à la terre utilisait un système de rubans en cuivre avec des piquets de terre étamés en cuivre et des conducteurs en cuivre. Dans ces systèmes à rubans et à câbles, un ruban plat en cuivre servait de conducteur sous terre. Les câbles torsadés en cuivre connectaient ce ruban aux abris de télécommunications, armoires, clôtures et tours. Les entreprises ont bénéficié de ce système pendant plusieurs années. La protection de leurs équipements était garantie.

Les systèmes à rubans et à câbles offrent une flexibilité et une conductivité satisfaisantes. Néanmoins, cette flexibilité et la forme du ruban peuvent entraver l'installation. Ceci est dû au fait que le ruban s'affaisse dans les tranchées lors de l'installation, ce qui rend sa manutention délicate. Pour réaliser certaines connexions, il doit parfois être torsadé.

Bien que la plupart des tours cellulaires et des installations de télécommunications se trouvent dans les villes et les banlieues, ces entreprises comptent également un nombre important de sites dans des zones rurales et des zones isolées. L'Outback australien peut être un environnement difficile en raison de son éloignement des zones urbaines et de conditions météo extrêmes telles que des températures élevées et des averses soudaines. Ces conditions peuvent ralentir les délais de réparation dans l'Outback.

Outre les difficultés liées à l'installation du ruban en cuivre, les entreprises de télécommunications sont soumises à des coûts et des désagréments supplémentaires en raison des vols de cuivre. Le cuivre est le meilleur conducteur de mise à la terre, mais il s'agit aussi d'un matériau brut extrêmement précieux. Cela explique pourquoi le cuivre est un composant de mise à la terre fréquemment ciblé par les voleurs, qui retirent les conducteurs et les barres des tours cellulaires pour vendre le métal aux ferrailleurs. Lorsque les voleurs endommagent les systèmes de mise à la terre, les tours cellulaires risquent d'être endommagées par les impacts de foudre et les réseaux risquent davantage d'être interrompus. Les équipements de mise à la terre volés peuvent créer un danger pour les employés des entreprises de télécommunications et interrompre le service cellulaire des clients.

Solutions d'économie de main-d'œuvre

Les entreprises de télécommunications avaient déjà utilisé les produits nVent et ont fait appel à nVent pour installer un nouveau système de mise à la terre moins coûteux, plus simple à installer et capable de fournir des performances comparables dans des environnements variés, même ceux qui sont difficiles.

Les ingénieurs nVent ont piloté un nouveau système de mise à la terre pour remplacer le ruban en cuivre par des conducteurs ronds Cu-Bond nVent ERICO, et des conducteurs composites de cuivre et acier (CBSC). Qui plus est, nVent a fabriqué les conducteurs composites de cuivre et acier par longueur de 4 m et les a emballés dans des tubes de dix pour en faciliter l'expédition vers les sites et le transport sur les véhicules conduits par les prestataires sur les sites. Les prestataires raccordent les conducteurs sur les sites pour constituer des anneaux qui sont fixés au reste des systèmes de mise à la terre et enterrés. Ces conducteurs composites de cuivre et acier sont suffisamment flexibles pour être pliés à la main. Néanmoins, dans la mesure où ils sont rigides par rapport au ruban souple, les prestataires peuvent soulever l'ensemble du système d'un bloc ou par segments pour les sortir de la tranchée. Les prestataires peuvent installer la majeure partie du système sans se courber vers la tranchée.

« Nous disposions du conducteur composite de cuivre et acier mais un travail supplémentaire était requis pour créer une forme étendue et tenter des connexions et une installation en temps réel », a déclaré Rohit Narayan, Directeur des télécommunications mondiales chez nVent.

Le passage d'un ruban conducteur à des tiges filetées conductrices était une innovation mineure mais s'est avéré être un choix fructueux. Les techniciens ont confirmé que le délai d'installation sur un des sites d'une entreprise de télécommunications est passé de deux heures environ à moins d'une heure.

Les ingénieurs nVent ont constaté que les moules nVent ERICO Cadweld en graphite et servant aux connexions entre les conducteurs de mise à la terre duraient plus longtemps avec des conducteurs CSB qu'un ruban conducteur, car les tiges filetées arrondies sont plus souples sur ces moules que les bords pointus du ruban. Lors de l'installation, la qualité des connexions était également meilleure que sur les systèmes à ruban en cuivre. Qui plus est, le système de mise à la terre doté de conducteurs CBSC enregistre la même résistance de terre que les systèmes à ruban en cuivre. Toutes les connexions et tous les conducteurs respectent une norme reconnue comme IEC ou IEEE. La durée relative de vie d'un conducteur CBSC est de 30 à 40 ans dans de nombreuses conditions souterraines. Cette période est nettement plus longue que celle d'autres options sans cuivre, comme l'acier galvanisé.

Le système nVent ERICO était plus facile à installer et les coûts de main-d'œuvre étaient réduits ; les matériaux étaient moins chers, car le coût d'un conducteur CBSC est inférieur à celui d'un ruban en cuivre à cause de son noyau en acier.

Protection antivol accrue

nVent a également livré un câble antivol torsadé, le câble composite de cuivre nVent ERICO, pour connecter les électrodes de terre souterraines aux tours, clôtures et barres de terre. Les brins d'acier situés à l'extérieur du câble antivol donnent au câble l'apparence d'un fil en acier, ce qui manque d'attrait aux yeux des voleurs. De plus, les brins à l'extérieur du câble sont magnétiques, ce qui trompe les voleurs qui testent les câbles avec un aimant pour vérifier s'il est composé d'acier ou de cuivre. Même si des voleurs plus ingénieux venaient à découvrir que les câbles antivol abritent du cuivre, la quantité de cuivre serait trop faible pour mériter les efforts consistant à séparer tous les brins.

Outre la protection qu'il offre contre les menaces d'origine humaine, le nouveau système est également plus facile à installer. Sa durée de vie est prolongée et sa performance est équivalente à celle du système à ruban en cuivre pour de nombreux environnements, y compris dans l'Outback. Les coûts d'installation et de maintenance sont réduits car les entreprises n'ont pas besoin de réparer les nouveaux systèmes aussi fréquemment que les anciens.

Les clients du secteur des télécommunications considèrent les systèmes de mise à la terre comme étant essentiels dans leurs installations car ils protègent leurs sites de la foudre, du bruit et des risques d'électrocution. Grâce à l'installation de nouveaux systèmes, deux entreprises de télécommunications peuvent désormais offrir un service soutenu et fiable à leurs clients tout en réduisant leurs coûts.

Ressources


 

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Lire davantage de témoignages de clients

En savoir plus
nVent Spark Black F2

Conducteur rond Cu-Bond nVent ERICO

En savoir plus

Électrification générale

En savoir plus