Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Racks réseau - Armoires réseau | nVent HOFFMAN

Armoires et racks réseau

Une solution souple pour toutes les applications de mise en réseau

Racks et armoires réseau nVent : la base essentielle de votre infrastructure informatique, qui permet d'optimiser le câblage et d'assurer la sécurité, la gestion thermique et la protection physique des composants. Évolutive et compatible avec les technologies futures, notre gamme comporte des solutions standard, ainsi que des produits spécialement conçus pour les applications les plus exigeantes.

Avantages

  • Produit conçu spécifiquement pour les commutateurs réseau tels que les commutateurs CISCO 6509, 6513 et 7010
  • Système unique de circulation de l'air de la droite vers la gauche
  • Système robuste de gestion du câblage
  • Conforme à la norme UL2416
  • Des solutions dédiées sont disponibles pour les applications de colocation, voix/données, allées chaudes/froides, refroidies par liquide, de confinement et conformes à la norme NEMA

Vitesse et modularité

  • Une large gamme de configurations préconçues pour le montage d'équipement réseau passif, de commutateurs principaux et de serveur
  • Solutions pour un câblage et un refroidissement variables
  • Une large gamme de produits faciles à adapter à vos besoins
  • Gagnez du temps avec la planification et la configuration

Produits phares

Armoire de communications (patch) ProLine ConnekTek

Voir le produit

Armoire de commutation réseau ProLine

Voir le produit

Armoire voix/données Proline, type 12

Voir le produit
nVent SCHROFF Cabinet Varistar CP IP 20

Armoire de câblage Varistar CP, RAL 7021, haute densité, 42 U, 2 000 H, 800 L, 1 200 P

Voir le produit