Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH5751.jpg image

Profilé en caoutchouc pour rail de montage

Insulators to isolate vibration and sound.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Isolant acoustique pour profil strut
PH3772.jpg image

Fixation pour gaine de ventilation carrée EQLS avec réducteur de son, en forme de L

Support de fixation de ventilation avec silenbloc EPDM pour gaine rectangulaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation pour gaine de ventilation carrée EQLS avec réducteur de son 50mm
Fixation pour gaine de ventilation carrée EQLS avec réducteur de son 85mm
PH5347.jpg image

Kit de support universel

Kit Support mural Universel.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de support universel, 600 mm, galvanisé à chaud
PH3008.eps image

Support de boîtier télescopique à visser

Le support de boîte de pistolet à vis télescopique nVent CADDY est un support simple et intuitif pour le montage des boîtes électriques dans des applications de cloisons à montants.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support boîtier télescopique, embout 280-458 mm, prof. boîtier 38 mm, 54 mm
Support boîtier télescopique, embout 432-660 mm, prof. boîtier 38, 54, 63,5 mm
PH2321.jpg image

Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1)

Equerre angle 90° - 2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre d’angle, trou 1-1, acier galvanisé à chaud, 50 mm x 48 mm, vis M10
Équerre 2 trous à 90°, 58 mm x 42 mm, galvanisé à chaud
Support d'angle trous 1-1 pour profil, 50 x 47 mm, galvanisé à chaud
Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1), 50 mm x 48 mm, inox
Équerre 2 trous à 90° , 58 mm x 42 mm, galvanisé à chaud
PH34272.jpg image

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire

Attache sismique idéale pour retenir les conduites secondaires de 25 mm à 50 mm à l'aide de tiges filetées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 1" Tuyau, 25 DN
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire, 2" Tuyau, 50 DN
PH2331.jpg image

Éclisse externe à quatre trous

Eclisse 3 faces conçue pour être utilisée avec les rails profil 41, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Connecteur externe, rail strut 41x21, galvanisé à chaud
Connecteur externe, rail strut 41x41, galvanisé à chaud
PH2334.jpg image

Support en forme de U pour profil de montage de type A

Support en U pour rail profil 41x41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Connecteur omega, rail strut 41x41, galvanisé à chaud
Support en forme de U pour profil de montage de type A, galvanisé à chaud
PH34557.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet

Filin de suspension à crochet avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 1 m,M6
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 2 m,M6
PH31773.jpg image

Support signalétique pour poteau rond, un trou

Support signalétique pour poteau rond, 1 trou.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support signalétique pour poteau rond, trou taraudé M8
PH22399.jpg image

Boucle de bande pour charge lourde

Boucle pour bande type Fixoband pour charge lourde.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Agrafe pour feuillard de cerclage 10mm, acier inoxydable
Agrafe pour feuillard de cerclage 12mm, acier inoxydable
Arafe pour feuillard de cerclage 16mm, acier inoxydable
Agrafe pour feuillard de cerclage 20mm, acier inoxydable
PH31703.jpg image

Douille de fixation nVent CADDY Rod Lock

Vis à béton femelle filetée innovante conçue pour simplifier l'installation des assemblages par tige filetée grâce à sa technologie brevetée push-to-install nVent CADDY Rod Lock. Idéal pour la préfabrication.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Douille de fixation Rod Lock, tige M10, percage 8 mm, 290 kg
Douille de fixation Rod Lock, tige M8, percage 8 mm, 290 kg