Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH6033.jpg image

Raccord de profil à profil

Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Raccord de profil à profil
WBT Electrical Box

Wire Basket Tray Box Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Box Support is a streamlined solution for mounting standard electrical boxes directly to the side of wire basket trays.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Pregalvanized
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Black
PH5818.jpg image

Équerre 4 trous à 90° avec renfort (disposition des trous 2-2)

Equerre angle 90° renforcée - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre 4 trous à 90° avec renfort, Droite, galvanisé à chaud
Équerre trous 2-2 pour profil, côté droit, galvanisé à chaud
Équerre trous 2-2, gauche, galvanisé à chaud
PH4926.jpg image

Équerre 4 trous à 135° (disposition des trous 2-2)

Equerre angle 135° - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre 4 trous à 135° , 87 mm x 87 mm, galvanisé à chaud
Équerre 4 trous à 135° (disposition des trous 2-2), 87 mm x 87 mm
PH5795.jpg image

Vis à œillet

Vis à Œillet à filetage M6 ou M8 pour la mise en place du systèmede filin de suspension CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis à œillet M6x20mm
Vis à œillet M8X25mm
PH39438.eps image

Cheville à expansion charge légère

Cheville à expansion charge légère pour béton fissuré et non fissuré, conçue pour être installée avec un marteau dans un trou percé à 6 mm de diamètre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cheville à expansion pour charge légère - Diamètre perçage 6 mm
PH2465.jpg image

Jambe de force à 45° avec 2 trous (disposition des trous 1-1)

Jambe de force 45° pour rails et profil 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Jambe de force à 45° avec 2 trous, 368mm, GAC
Jambe de force à 45° avec 2 trous, 651mm, GAC
PH22376.jpg image

Attache de poutre avec pivot

Attache poutre à visser avec balancelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre avec pivot, IPE/IPN max 24 mm, M10, electrozingué
PH2164.jpg image

Collier poire à hauteur réglable FCS

Collier poire à hauteur ajustable série FCS à bord arrondie pour tuyauterie métallique et plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier poire à hauteur réglable FCS, 1" Tuyau, 25 DN, 34 mm OD, M10 Tige
Collier poire à hauteur réglable FCS, 1" Tuyau, 25 DN, 34 mm OD, M8 Tige
Collier poire à hauteur réglable, tuyau 1 1/4", 32 DN, 43 mm, tige M10
Collier poire à hauteur réglable FCS, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 43 mm OD, M8 Tige
Collier poire à hauteur réglable, tuyau 1 1/2", 40 DN, 48 mm, tige M10
Collier poire à hauteur réglable FCS, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48 mm OD, M8 Tige
Collier poire à hauteur réglable FCS, 2" Tuyau, 50 DN, 60 mm OD, M8 Tige
Collier poire à hauteur réglable, tuyau 2 1/2", 65 DN, 76 mm, tige M10
Collier poire à hauteur réglable FCS, 3" Tuyau, 80 DN, 89 mm OD, M10 Tige
Collier poire à hauteur réglable, tuyau 4", 100 DN, 114 mm, tige M10
Collier poire à hauteur réglable FCS, 5" Tuyau, 125 DN, 140 mm OD, M12 Tige
Collier poire à hauteur réglable FCS, 6" Tuyau, 150 DN, 165 mm OD, M12 Tige
Collier poire à hauteur réglable FCS, 8" Tuyau, 200 DN, 219 mm OD, M16 Tige
PH1774.jpg image

Guide alimentation MC/AC

Support de câble pour la mise en place de système de filin de suspension CADDY Speed Link pour fixer soigneusement et discretement le câble d'alimentation le long du filin.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Guide alimentation MC/AC, 12,7–18,2 mm OD
PH5355.jpg image

Attache pour tuyau simple RING FRF /1 avec fiche

Clip plastique à instalation au marteau pour tuyauterie métallique / cuivre / plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour tuyau simple RING FRF /1 avec fiche, 14 mm OD
Attache pour tuyau simple, OD 16 mm
Attache pour tuyau simple RING FRF /1 avec fiche, 18 mm OD
Attache pour tuyau simple, OD 20 mm
Attache pour tuyau simple RING FRF /1 avec fiche, 22 mm OD
Attache pour tuyau simple, OD 25 mm
Attache pour tuyau simple RING FRF /1 avec fiche, 28 mm OD
PH19649.jpg image

Écrou à oreilles pour attache sur support de faux plafond

Ecrou pour Clip sur les profils en T, grille étroite, d'un faux-plafond.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou à oreilles pour attache sur support de faux plafond, M6 Trou, Taraudé