Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH3902.jpg image

Support en croix plat à cinq trous

Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support en croix plat à cinq trous, galvanisé à chaud, 138 mm x 138 mm
PH5487.jpg image

Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF

Manchon réducteur pour tige filetée - Male/ femelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M10 Tige 1, M12 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M10 Tige 1, M8 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M12 Tige 1, M10 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M12 Tige 1, M8 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M6 Tige 1, M8 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M8 Tige 1, M10 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M8 Tige 1, M12 Tige 2
Réducteur hexagonal mâle-femelle RMF, M8 Tige 1, M6 Tige 2
PH41252.jpg image

Cheville à frapper avec collerette

Cheville à frapper à bride pour applications béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cheville à frapper avec collerette, taraudé M10
Cheville à frapper avec collerette, taraudé M12
Cheville à frapper avec collerette, M6 Trou
Cheville à frapper avec collerette, taraudé M8
PH4563.jpg image

Système de fixation interne pour poutre-rail de montage INC8

Système de fixation pour rail 41 pour installation entre les lèvres des IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre, fixation IPN/IPE interne pour rail strut
PH22341.jpg image

Attache tige à panne en « C » J-TI/T

Attache à frapper; la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une panne en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M10, rebord 1,5–4 mm
Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M6, rebord 1,5–4 mm
Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M8, rebord 1,5–4 mm
Attache tige à panne en « C » J-TI/T, Acier Ressort, 11 mm Trou, Lisse, 1
Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M10, rebord 4-6 mm
Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M6, rebord 4-6 mm
Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M8, rebord 4-6 mm
PH1780.jpg image

Protection à angle droit pour gaines de ventilation

Protection à angle droit pour gaine de ventilation pour l'installation du système de filin de suspension CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Protection à angle droit pour gaines de ventilation
PH41418.jpg image

Crochet en J amélioré nVent CADDY Cat HP

Combine la technologie Versa-Mount avec une base large et un rayon de courbure généreux pour le support non continu de faisceaux de câbles de données haute performance et des câbles de fibre optique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support en J, câbles de données,dia 25mm, pré-galvanisé
Support en J, câbles de données,dia 33mm, pré-galvanisé
Support en J, câbles de données,dia 75mm, pré-galvanisé
Support en J,câbles de données,dia 100mm, pré-galvanisé
Support en J, câbles de données,dia 50mm, pré-galvanisé
PH38648.jpg image

Support Structurel Universel

La conception universelle de ce produit lui permet de se fixer directement sur le béton, le bois, les adaptateurs pour poutrelle ou pour poutres en I.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support universel pour structure estampé, Trou 14,3 mm, électrogalvanisé
Support universel pour structure estampé, Trou 17 mm, électrogalvanisé
PH34590.jpg image

L'agrafe du support d'équipement nVent CADDY Pyramid

Attache permettant de fixer fermement les équipements mécaniques lourds lors de la création d’un bâti personnalisé à partir de profils de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
L'agrafe du support d'équipement nVent CADDY Pyramid
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip quickly attaches to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 25 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 33,3 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 50 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
PH35358.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet

Filin de suspension forme Y à embout crochets facile à régler et à installer rapidement . Ideal pour l'installation de chemin de cable à fil.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Filin réglable 2 mm x 2 m avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet
Filin réglable 2 mm x 3 m avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet
PH40460.jpg image

Écrou rail rapide nVent CADDY

Écrou rail rapide en une seule pièce bénéficiant de la technologie de « montage par pression » pour une fixation rapide des tiges filetées et boulons sur rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou rail M6 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
Écrou rail M8 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
Écrou rail M10 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
Écrou rail M12 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm