Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH6011.jpg image

Attache de câble sur tigefiletée/câble NM

Facile à installer, multi-function clip designed to support nn-metallic cable to rod and wire elements. Push in installation for worry free secureness and cable integrity.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache câble 7-8 mm sur tige filetée M4-M10
WBT Label Clip

Wire Basket Tray Label Clip

The nVent CADDY Wire Basket Tray Label Clip helps clearly mark cable bundles for fast and accurate identification.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Label Clip
PH34591.jpg image

L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid

L’embase individuelle avec pied réglable en hauteur de 305 mm à 457 mm offre la possibilité de créer son propre support d’équipement avec profil de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
L'embase du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid
Wire Rope Cutter, CSBC48

Coupe-câbles

Pince coupe-câble, à bec de perroquet conçu pour couper avec précision, sans effilochage, le câble CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coupe-câbles, #36 câble préétiré, 6 mm Max. Diamètre du Câble
PH35356.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule

Filin de suspension avec emboutbascule, facile à régler et à installer rapidement principalment dans le cas de luminaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 10 m
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link avec embout bascule, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout type bascule, câble 1,5mm x 5 m
PH33550.jpg image

Attache encliquetable solaire

Clip attache bord de tôle pour installation de 2 câbles sur structure métallique pour application photovoltaique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache bord de tôle 1,5-2mm,câble 5-7mm pour panneaux solaires
PH39159.jpg image

Support universel nVent CADDY Pyramid

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 102 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs de 140 mm, 254 mm ou 406 mm et des écrous captifs en acier inoxydable afin de s’adapter à tous types d'applications.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support universel 254x102mm, 2xM10
Support universel 406x102mm, 2xM10
Support universel 140x102mm, 3xM10
PH38771.jpg image

Insert pour pontet de fixation métallique

Innovant, low profile cable support for installations where space is a premium that meets all requirements for path of egress. Ideal for routing around other trades, i.e. HVAC, Mécanique, Plumbing.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Insert "tenue au feu" pour pontet de fixation métallique
PH34471.jpg image

Collier poire 115M pour charge moyenne

Collier poire avec Douille de fixation à bord arrondie série 115 pour tuyauterie métallique et plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier poire 115M pour charge moyenne, 1/2" Tuyau, 15 DN, 21,3 mm OD, M10 Tige
Collier poire 115M pour charge moyenne, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9 mm OD, M10 Tige
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 1", 25 DN, 33,7 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 1 1/4", 32 DN, 42,4 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 1 1/2", 40 DN, 48,3 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 2", 50 DN, 60,3 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 2 1/2", 65 DN, 76 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 3", 80 DN, 89 mm, tige M10
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 4", 100 DN, 114 mm, tige M10
Collier poire 115M pour charge moyenne, 5" Tuyau, 125 DN, 140 mm OD, M12 Tige
Collier poire pour charge moyenne, tuyau 6", 150 DN, 165 mm, tige M12
Collier poire 115M pour charge moyenne, 8" Tuyau, 200 DN, 219 mm OD, M12 Tige
PH5986.jpg image

Attache de poutre BC200/BC400

Pince de poutre polyvalente avec trous filetés inférieurs et latéraux pour diverses méthodes de fixation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre, tige M6, rebord max 16 mm
PH5373.jpg image

Écrou ECN pour rail en C E4

Accessoire de fixation pour rails en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou ECN pour rail en C E4, M10 Tige
Écrou ECN pour rail en C E4, M8 Tige
PH5589.jpg image

Rail de montage type DD, avec trous oblongs

Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail de montage type DD,124x41x2,5mm, 6m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé