Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH41150.jpg image

Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour des installations sous plancher rapides et sûres.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA, PVC rouge
PH5803.jpg image

Capuchon en plastique ADK pour rail en C

Embouts de protection plastiques pour rail 41x21 et 41x41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bouchon de finition, rail 30x27mm, type E0, PVC noir
Bouchon de finition, rail 27x18mm, type E0L, PVC noir
Bouchon de finition, rail 30x15mm, noir
Bouchon de finition, rail 34x20mm, type E2, PVC noir
Bouchon de finition, rail 35x35mm, noir
Bouchon de finition, rail 40x38mm, type E4, PVC noir
PH5627.jpg image

Attache serre-câbles SC

Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 10-11 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 12-14 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 15-18 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 15-18 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 6-7 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 7-8 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 8-9 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 2-4 mm D= 9-10 mm en acier ressort (x 100)
Attache serre-câble, rebord 4–7 mm, OD 10–11 mm
Attache serre-câble, rebord 4–7 mm, OD 12–14 mm
Attache serre-câble, rebord 4–7 mm, OD 15–18 mm
Attache serre-câbles SC, 4–7 mm Rebord, 15–18 mm OD
Attache serre-câble, rebord 4–7 mm, OD 19–24 mm
Attache serre-câble, bride 4–7 mm, 19–24 mm, lot de 25
Attache serre-câble, rebord 4–7 mm, OD 25–32 mm
Attache serre-câbles SC, 4–7 mm Rebord, 25–32 mm OD
Attache serre-câble, rebord 4–7 mm, OD 6–7 mm
Attache serre-câbles SC, 4–7 mm Rebord, 7–8 mm OD
Attache serre-câbles SC, 4–7 mm Rebord, 8–9 mm OD
Attache serre-câbles SC, 4–7 mm Rebord, 9–10 mm OD
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 10-11 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 12-14 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 15-18 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 15-18 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 25-30 mm en acier ressort (x 25)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 6-7 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 7-8 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 8-9 mm en acier ressort (x 100)
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 9-10 mm en acier ressort (x 100)
PH2477.jpg image

Grande rondelle

Accessoires, visserie, boulonnerie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rondelle carrossier 28mm trou 6,4mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 28mm trou 8,4mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 40mm trou 8,4mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 28mm trou 10,5mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 40mm trou 10,5mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 40mm trou 13mm, électrogalvanisé
Rondelle carrossier 40mm trou 17mm, électrogalvanisé
PH5372.jpg image

Écrou ECN pour rail en C E2/E2L/E3

Accessoire de fixation pour rails en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ecrou coulissant M6 pour rail E2-E3, electrozingué
Ecrou coulissant M8 pour rail E2-E3, electrozingué
PH5381.jpg image

Support mural vertical pour rail en C

Support mural conçu pour être utilisé avec les profilés en C, fixation verticale.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support mural vertical, rail E0L-E3, électrogalvanisé
PH5608.jpg image

Écrou de profil prémonté pour profil de montage

Accessoire de fixation pour rails 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M8 x 30 mm, électrozingué
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M8 x 40 mm, électrozingué
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M8 x 50 mm, électrozingué
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M8 x 60 mm, électrozingué
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M8 x 100 mm, électrozingué
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M10 x 30 mm, électrozingué
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M10 x 40 mm, électrozingué
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M10 x 50 mm, électrozingué
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M10 x 60 mm, électrozingué
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M12 x 40 mm, électrozingué
PH5408.jpg image

Support plat à cinq trous

Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support plat à cinq trous, 210 mm, galvanisé à chaud
PH5488.jpg image

Manchon de réduction de tige RFF

Manchon réducteur pour tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Manchon de réduction de tige RFF, M10 Tige 1, M12 Tige 2
Manchon de réduction de tige RFF, M8 Tige 1, M10 Tige 2
Manchon de réduction de tige RFF, M8 Tige 1, M12 Tige 2
PH41250.jpg image

Cheville à frapper

Cheville à frapper pour applications béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cheville à frapper, M10 x 40 mm, acier électrozingué
Cheville à frapper, S316, M10 Trou, 40 mm
Cheville à frapper M12X50mm, Electrozingué
Cheville à frapper, M6 x 30 mm, acier électrozingué
Cheville à frapper, M8 x 30 mm, acier électrozingué
Cheville à frapper, S316, M8 Trou, 30 mm
PH5614.jpg image

Sangle ESS ST

Bande pour support signalétique de tuyauterie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sangle ESS ST pour support pancarte
PH19585.jpg image

Attache MATS pour conduit sur profil en T 

Facile à utiliser, tool free conduit support for accoustical ceiling applications. Snap to install feature provides a secure conduit support.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour conduit/ câble sur profil faux plafond T24, conduit 18-30mm