All Products
Produits | 538 résultats (2412 articles)

Connecteur de filetage de tuyaux
Connecteur pour filetage 1/2" - compatible pour les colliers PX nVent CADDY.

Rail de montage type D, avec trous oblongs
Strut channel for building trapeze, structures, and bracing.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail de montage type D, 62x41x2,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
Rail de montage type D, 62x41x2,5mm, 6m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis autoperceuse et autotaraudeuse, vis 4,2 mm, vis 12 mm

Charnière sismique pour profil de montage
Charnière sismique qui convient parfaitement pour fixer des attaches stabilisatrices à des supports de système mécaniques, électriques et de plomberie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Charnière sismique pour profil de montage, 14 mm Trou 1, 11 mm Trou 2
Charnière sismique pour profil de montage, 14 mm Trou 1, 14 mm Trou 2
Charnière sismique pour profil de montage, 14 mm Trou 1, 17 mm Trou 2
Charnière sismique pour profil de montage, 14 mm Trou 1, 21 mm Trou 2

Attache conduit à profil en T MATA
Support pour tube et conduit, facile à installer et sans outil qui offre stabilité et sécurité sur les structures de faux-plafond. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour conduit/ câble sur profil faux plafond T24, conduit 18-30mm.

Pince coupe câble
Pince coupe-câble, à bec de perroquet conçu pour couper avec précision, sans effilochage, le câble CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pince coupe câble pour filin acier 3,2mm max

PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Connecteur mise a la terre

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Plaque d’embase rectangulaire, 100 mm x 160 mm x 80 mm


nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d’ancrage
Filin de suspension à cale d'ancrage facile à régler et à installer rapidement sur structures béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 1,5 mm x 2m, 20kg
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 1,5 mm x 3m, 20kg
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 2,0 mm x 2m, 45kg
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 2,0 mm x 3m, 45kg

Charnière sismique préassemblée pour profil de montage
Permet de fixer un renfort parasismique en profil de montage parallèlement à la structure.

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache de panne en "C"
Attache à frapper, rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.