Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH40790.jpg image

Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée un changement de niveau concave à 90° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm
Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 300 mm
Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 450 mm
Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 600 mm
Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 750 mm
Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 900 mm
PH41143.jpg image

Support central pour chemin de câble filaire PEMSA

Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M8-M10
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M6
PH5524.jpg image

Système de fixation sur poutre pour charge lourde

Attache poutre pour Rail 41 - charge lourde .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC.
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, inox
PH5481.jpg image

Rondelle plate

Accessoires, visserie, boulonnerie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rondelle plate, Acier electrozingué, trou 6,4mm
Rondelle plate, Acier inoxydable, trou 6,4mm
Rondelle plate, Acier electrozingué, trou 8,4mm
Rondelle plate, Acier inoxydable, trou 8,4mm
Rondelle plate, Acier electrozingué, trou 10,5mm
Rondelle plate, Acier galvanisé a chaud, trou 10,5mm
Rondelle plate, Acier inoxydable, trou 10,5mm
Rondelle plate, Acier electrozingué, trou 13mm
PH5337.jpg image

Support de tige douille à œil décalée en acier 38

Fixation filetée pour la fixation décalée aux murs, poutres et solives.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de tige douille à œil décalée en acier 38, M10 Tige
PH30779.jpg image

Attache pour support de faux plafond avec trou lisse à 90° 4G24H

Clip rapide pour installer un filin de suspension ou chainette sur les profils en T d'un faux-plafond.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour support T24 de faux plafond avec oeillet 5,8 mm, CADDY Armour
Attache pour support T24 de faux plafond avec oeillet 5,8 mm, blanc
Attache pour support T24 de faux plafond avec oeillet 5,8 mm, blanc (25)
PH4469.jpg image

Écrou ECN pour rail en C E0/E0L/E1

Accessoire de fixation pour rails en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou ECN pour rail en C E0/E0L/E1, M10 Tige
Écrou ECN pour rail en C E0/E0L/E1, M6 Tige
Écrou ECN pour rail en C E0/E0L/E1, M8 Tige
PH5585.jpg image

Support mural horizontal pour rail en C

Support mural conçu pour être utilisé avec les profilés en C, fixation horizontale.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support mural horizontal, rail E0L-E3, électrogalvanisé
PH2352.jpg image

Plaque en T plate à quatre trous

Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Plaque en T plate à quatre trous, galvanisé à chaud
Plaque en T plate à quatre trous, Acier, galvanisé à chaud, 138 mm x 90 mm
Plaque en T plate à quatre trous, 138 mm x 90 mm, inox
PH2340.jpg image

Embase de montage à 45° pour profil de type AA

Embase et pied de fixation pour rail profil 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Embase de montage à 45° pour profil de type AA, 150 mm x 100 mm, GAC
PH5450.jpg image

Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté

Platine support pour fixer le tube fileté directement sur les surfaces.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté, 1/2" Pas de vis, 120 mm
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tuyau fileté, 1/2" Pas de vis, 80 mm
VDF Torx Wood-to-Metal Screw

Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX®

Vis à bois - goujon métrique avec tete TORX.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 50 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 60 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 80 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, acier, EG, vis M10, 100 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, S304, vis M10, 100 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 120 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 150 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M12 Vis, 120 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 50 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, S304, vis M8, 50 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 60 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 70 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, acier, électrozingué, vis M8, 80 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, S304, vis M8, 80 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, acier, EG, vis M8, 100 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, acier, électrozingué, vis M8, 120 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 150 mm
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M8 Vis, 200 mm