Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH5637.jpg image

Fixation de gaine de ventilation ronde et pliable avec réducteur de son, en forme de V

Fixation de suspension pour conduit de ventilation EPDM pour gaine ronde.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation gaine de ventilation ronde/pliable avec réducteur de son, en forme de V
PH19887.jpg image

Equerre de fixation à applications variées

Fixation sismique pour structures en béton ou en bois qui répartit la charge sur deux ancrages.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Equerre de fixation à applications variées, 14 mm Trou 1, 14 mm Trou 2
Equerre de fixation à applications variées, 20 mm Trou 1, 14 mm Trou 2
PH31697.jpg image

Écrou de profil nVent CADDY Rod Lock

​Solution simple pour les installations de trapèzes multi-niveaux ou pendards. Conçu pour une utilisation de profil de montage avec côté ouvert vers le haut ou vers le bas.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou de profilé rapide Rod Lock, tige M10, 375 kg
Écrou de profilé rapide Rod Lock, tige M8, 275 kg
PH22362.jpg image

Attache serre-câbles LR

Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble sur structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache bord de tôle 3-6mm,câble 8-15mm
Attache bord de tôle 6-12mm,câble 8-15mm
PH5744.jpg image

Bobine

Les bobines de câble aviation galvanisé permettent aux installateurs de personnaliser les installations du systèmes nVent CADDY Speed Link - A installer avec les verrous SLK ou SLD OU SLS nVent CADDY Speed Link.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bobine de filin diam 1,5 mm, acier electrozingué, 300 m long
Bobine de filin diam 1,5 mm, acier electrozingué, 50 m long
Bobine de filin diam 2 mm, acier electrozingué, 300 m long
Bobine de filin diam 2 mm, acier electrozingué, 100 m long
Bobine de filin diam 3 mm, acier electrozingué, 300 m long
Multi-Function Clip, 1/4"-3/8" Rod, #12–#8 Wire, 1/8"–7/16" Flange, 1/4" Hole

Attache multi-fonction

Flexibilité, tool free rod/wire support for electrical boxes, cable, and conduit.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache multi-fonction pour montage boite sur tige fileté M4-M12, Trou 6,8mm
PH41595.eps image

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint

Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse Rapide pour chemin de câble fil PEMSA, fond
Accouplement de fond Click PEMSA
WBT Underfloor Support

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Independent Underfloor Support creates a method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 101x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 152x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 203x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 304x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 609x558mm, Pregalvanized
WBT Bround Bolt

Wire Basket Tray Ground Bolt

The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ground Bolt
WBT Cable Dropout

Wire Basket Tray Drop Out

The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Dropout, 50X101mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 101X101 mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 152X252mm, ABS
PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté

Filin de suspension avec embout fileté M6 ou M8 ou M10, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M6, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M6, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M6, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 2,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M6, câble 2,0mm x 5 m
Système de suspension Speed Link avec embout fileté M8, câble 2,0mm x 5 m
PH39425.jpg image

Entretoise pour attaches câbles

Base de montage pour serre-câble évitant au câble d'être en contact direct avec la structure. Peut être installé dans deux directions différentes permettant plusieurs hauteur d'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Entretoise pour attache câbles à insérer