Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH4648.jpg image

Écrou de profil avec ressort, rail de type A

Accessoire de fixation pour rails 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, acier electrozingué, tige M10
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, galvanisé à chaud, tige M10
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, acier inoxydable, tige M10
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, acier electrozingué, tige M12
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, galvanisé à chaud, tige M12
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, acier electrozingué, tige M6
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, galvanisé à chaud, tige M6
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, acier inoxydable, tige M6
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, acier electrozingué, tige M8
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, galvanisé à chaud, tige M8
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, acier inoxydable, tige M8
PH32362.jpg image

Attache sans effet de levier

Élimine l'effet de levier sur les attaches et les chevilles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache sans effet de levier, #12, #18, #36 câble préétiré, 14 mm Trou
Attache sans effet de levier, #12, #18, #36 câble préétiré, 11 mm Trou
PH19604.jpg image

Attache de poutre pour profil de montage et tige

Réduisez vos stocks avec cette bride multifonction pour rail de montage ou tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crampon IPE/IPN, bride max 50mm, pour profil strut 41x41, taraude M10
PH0979.jpg image

Fixation murale pour conduit

Facile à installer, pousser dans le support de conduit qui offre stabilité et sécurité. Idéal pour un montage mural ou en combinaison avec de nombreuses fixations CADDY.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation murale pour conduit, 18–30 mm, trou 7 mm
PH5929.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC-MSM, montage latéral

Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits monté sur le côté à utiliser sur les IPN standard.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 30-35 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 35-42 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 42-50 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 50-60 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 14-18 mm, lateral
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 18-30 mm, lateral
WBT Washer Support

Wire Basket Tray Washer Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support offers a seamless way to mount cable trays in continuous pathways.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Washer Support, Black Zinc, Electrogalvanized
WBT Vertical Down

Wire Basket Tray Vertical Down

The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Down maintains the proper bend radius of high-performance cables as they transition from the end or side of the cable tray.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Down, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Vertical Down, Black, Electrogalvanized
Pemsa Cable Divider

PEMSA Wire Basket Tray Divider

Divides the Pemsa basket tray into sub sections. This is recommended to provide the appropriate screening between power and data cables in the same installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cornière de Séparation Chemin de Cable filaire PEMSA, 35mm, Electrozingué
Cornière de Séparation Chemin de Cable filaire PEMSA, 35mm, Acier Inoxydable 304
Cornière de Séparation Chemin de Cable filaire PEMSA, 60mm, Electrozingué
Cornière de Séparation Chemin de Cable filaire PEMSA, 60mm, Acier Inoxydable 304
Cornière de Séparation Chemin de Cable filaire PEMSA, 85mm, Electrozingué
Cornière de Séparation Chemin de Cable filaire PEMSA, 85mm, Acier Inoxydable 304
PH38767.jpg image

Pontet de fixation métallique​ pour câble​s

Support de câbles innovant et discret. Idela pour les installations dans un espace restreint. Également un moyen efficace de passer le long des murs ou d'autres éléments verticaux.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pontet de fixation métallique​ pour câble​s, 10 câble, 4,8 mm Trou
Pontet de fixation métallique​ pour câble​s, 10 câble, 7,1 mm Trou
Pontet de fixation métallique​ pour câble​s, 16 câble, 4,8 mm Trou
Pontet de fixation métallique​ pour câble​s, 16 câble, 7,1 mm Trou
PH2271.jpg image

Attache antisismique pour luminaire

Fixe les dispositifs d'éclairage fluorescent aux éléments de la charpente du plafond et contribue à renforcer l'intégrité du système de profils en T.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache antisismique pour luminaire, Une attache 0,61 x 0,61 m
PH35353.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle

Filin de suspension avec embout boucle, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 1,5 mm x 1m
Système de suspension Speed Link avec embout boucle, câble, 1,5 mm x 1m
Système de suspension Speed Link avec embout boucle, câble, 1,5 mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 1,5 mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout boucle, câble, 1,5 mm x 3m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 1,5 mm x 3m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 1,5 mm x 5m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 10m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 1m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 3m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 2 mm x 5m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 3 mm x 10m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 3 mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 3 mm x 3m
Système de suspension Speed Link avec embout type boucle, câble, 3 mm x 5m
PH38134.jpg image

Equerre en L

Support pour la fixation directe de la chaîne ou de la tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Equerre 90º en L , 35x45mm,trous 11mm