Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH19922.jpg image

Attache pour support de faux plafond 4G24 avec écrou à oreilles

Clip rapide à installer par torsion pour un point de montage par goujon fileté et écrou papillon sur les applications de profil en T d'un faux plafond.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6 avec écrou à oreilles.
PH38135.jpg image

Equerre en Z

Permet de supporter de la tige filetée ou de la chainette au plafond ou à la structure.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Espaceur pour dalle béton, M10, EZ
PH38732.jpg image

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, avec Pince Coupe Câble incluse

Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks - Livré avec une pince coupe câble.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 100m, verrous SLK et pince coupe cable
PH41249.jpg image

BSZ-M Vis à béton

Vis a béton. S'utilise dans le béton avec de la tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis à béton BSZ-M, vis 35 mm, tige M8 M10
Vis à béton BSZ-M, vis 55 mm, tige M8 M10
PH38933.jpg image

Attache nVent CADDY EZ Riser

L'attache nVent CADDY EZ Riser est une solution innovante et polyvalente adaptée au support de colonnes montantes non isolées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux, diam.21,3mm, EZ
Collier pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux, diam.26,7mm, EZ
Collier pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux, diam.42,2mm, EZ
Collier pour sécuriser et supporter des tuyaux verticaux, diam.141,3mm, EZ
PH39074.jpg image

Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze

Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze
PH40136.jpg image

Pontet de fixation métallique​ pour câble​s avec insert pour cloueurs

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pontet de fixation pour câble​s avec insert pour cloueurs, 10 câble
Pontet de fixation pour câble​s avec insert pour cloueurs, 16 câble
PH40788.jpg image

Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée un changement de niveau convexe à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm
Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 300 mm
Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 450 mm
Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 600 mm
Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 750 mm
Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 900 mm
PH40793.jpg image

Kit de fixation

Kit de fixation facile à utiliser permettant de sécuriser le système d’échelle de câble Speedway
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de Fixation échelle à câble
PH41153.jpg image

Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA

Clip polyvalent à connexion rapide pour créer facilement des courbures pour le système de chemins de câble filaire PEMSA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip d' assemblage, type Rapide PEMSA, noir
Clip d' assemblage, type Rapide PEMSA
PH5464.jpg image

Attache de poutre pour rail en C

Pinces de poutre pour fixer les rails en C aux structure métallique type poutre IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC
PH4535.jpg image

Attache à frapper, montage vertical

Facile à installer, Un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter une tige filetée M6, sur des éléments de poutre en acier de construction type IPN. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité pour l'installateur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache à frapper, montage vertical, rebord 3–8 mm, tige M6
Attache à frapper, montage vertical, rebord 8–14 mm, tige fileté M6