Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH5782.jpg image

Kit d’attache de poutre 2000

Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 200 mm (x 25)
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 300 mm (x 25)
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 400 mm (x 25)
PH5486.jpg image

Coupleur de tige EM-HEX

Connectors and couplers for joining externally threaded pipe or thread.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Entretoise M10 hexagonale, électrozingué
Entretoise M12 hexagonale, électrozingué
Entretoise M16 hexagonale, électrozingué
Entretoise M6 hexagonale, électrozingué
Entretoise M8 hexagonale, électrozingué
PH19634.jpg image

Attache de panne en « Z » série 122

Attache pour fixer les conduits et les boîtiers électriques à un élément structurel de type panne Z.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de panne en « Z » série 122, 6,8 mm Trou, 2,8 mm Max. Rebord
PH5979.jpg image

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M, S301, 22–30 mm OD, 8–14 mm Rebord
Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M, S301, 22–30 mm OD, 14–20 mm Rebord
Attache de conduit pour bride EM-M, Acier Ressort, 23.4–35mm OD, 21–28mm Rebord
Attache de conduit pour bride EM-M, Acier Ressort, 23.4–35mm OD, 3–8mm Rebord
Attache de conduit pour bride EM-M, Acier Ressort, 23.4–35mm OD, 8–14mm Rebord
Attache de conduit pour bride EM-M, Acier Ressort, 23.4–35mm OD, 14–20mm Rebord
Attache IPN 3-8mm, conduit/câble 35-42mm
Attache IPN 8-14mm,conduit/câble 35-42mm
Attache IPN 14-20mm, cond./câble 35-42mm
Attache IPN 3-8mm, conduit/câble 42-50mm
Attache IPN 8-14mm,conduit/câble 42-50mm
Attache IPN 14-20mm, cond./câble 42-50mm
Attache IPN 3-8mm, conduit/câble 50-60mm
Attache IPN 8-14mm, conduit/câble 50-60mm
Attache IPN 8-14mm,conduit/câble 50-60mm
Attache pour conduit/câble sur IPE/IPN 8-14mm, montage vertical,conduit 14-18mm
Attache conduit/ câble sur IPE/IPN 22-28 mm, montage vertical, conduit 18-30 mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 3-8mm, montage vertical,conduit 18-30 mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 8-14mm, montage vertical,conduit 18-30mm
Attache pour conduit/ câble sur IPE/IPN 14-20mm, montage verticalconduit 18-30mm
Attache IPN 3-8mm, conduit 18-22mm,inox
Attache IPN 8-14mm, conduit 18-22mm,inox
Attache IPN 14-20mm,conduit 18-22mm,inox
PH5982.jpg image

Attache de conduit pour bride EM-P

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour conduit sur bride EM-P, OD 22-30 mm, rebord 3–8 mm
Attache pour conduit sur bride EM-P, OD 22-30 mm, rebord 8–14 mm
Attache de conduit pour bride EM-P, 22–30 mm OD, 14–20 mm Rebord
Attache IPN 3-8mm, conduit 30-35mm V
Attache IPN 8-14mm, conduit 30-35mm V
Attache IPN 14-20mm, conduit 30-35mm V
Attache IPN 3-8mm, conduit 18-22mm.
Attache IPN 8-14mm, conduit 18-22mm.
Attache IPN 14-20mm, conduit 18-22mm V
PH19664.jpg image

Attache de tige à bride H-Ti/T

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de tige à bride H-Ti/T, 11 mm Trou, Lisse, 2–3 mm Rebord
Attache de tige à bride H-Ti/T, 11 mm Trou, Lisse, 3–8 mm Rebord
Attache de tige à bride H-Ti/T, 11 mm Trou, Lisse, 14–20 mm Rebord
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-8 mm pour tige filetée M10 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm pour tige filetée M10 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 14-20 mm pour tige filetée M10 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-8 mm pour tige filetée M6 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-8 mm pour tige filetée M6 (x 5)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 2-3 mm pour tige filetée M6 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm pour tige filetée M6 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 14-20 mm pour tige filetée M6 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-8 mm pour tige filetée M8 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 2-3 mm pour tige filetée M8 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm pour tige filetée M8 (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 14-20 mm pour tige filetée M8 (x 100)
Attache poutre d'épaisseur 8-14 mm pour tige filetée jusqu'à M10 (x 100)
PH5622.jpg image

Attache C-EC pour profil de montage à câble

Attache cable directe sur les rails profil 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 8–12 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 12-16 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 16-20 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 20-24 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 24-28 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 28–32 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 32-36 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 36-40 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 40-44 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 44-48 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 48–52 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 52-56 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 56-60 mm OD
Attache pour profil de montage strut ou échelle à câble, GAC, câble 60-64 mm OD
PH2954.jpg image

Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC

Collier à bande à bord arrondi 1 trou pour tuyauterie plastique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9 mm OD
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7 mm OD
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 42,2 mm OD
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48,3 mm OD
Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN, 60,3 mm OD
PH5477.jpg image

Tige filetée

Threaded rod for hanging and offsetting.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M10, 1000 mm
Tige filetée, Acier, HD, M10 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, S304, M10 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M10, 2000 mm
Tige filetée, S304, M10 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M10, 3000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M12 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, Acier, HD, M12 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, S304, M12 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M12 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M12 Tige, 3 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M16 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M6, 1000 mm
Tige filetée, S304, M6 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M6 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, S304, M6 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, Acier, EG, M6 Tige, 3 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M8, 1000 mm
Tige filetée, S304, M8 Tige, 1 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M8, 2000 mm
Tige filetée, S304, M8 Tige, 2 000 mm
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M8, 3000 mm
PH19642.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC200-CD

Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits par crapautage sur structure métallique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre pour conduit BC200-CD, 19–25 mm OD, 16 mm Max. Rebord
HD Heavy Duty Pipe Clamp

Collier de serrage pour charge lourde HD

Collier charge lourde isolé avec manchon de reprise double diamètre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de serrage pour charge lourde HD, 19–23 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN, M8
Collier de serrage pour charge lourde HD, 24–28 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN, M8
Collier de serrage pour charge lourde HD, 53–58 mm OD, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 53–58 mm OD, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 60–65 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN, M8
Collier de serrage pour charge lourde, 73–78 mm, tuyau 2,5", 65 DN, tige M10/M12
Collier de serrage pour charge lourde, 108–116mm, tuyau 4", DN 100, tige M10/M12
Collier de serrage pour charge lourde HD, 138–145 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN, M12
Collier de serrage pour charge lourde HD, 265–273 mm OD, 10" Tuyau, 250 DN, M16
Collier isolé, modèle lourd, tube 12-17mm, filetage M8/M10, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 21-28mm, filetage M8/M10, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 25-32mm, filetage M8/M10, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 33-40mm, filetage M8/M10, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 41-48mm, filetage M8/M10, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 48-56mm, filetage M8/M10, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 53-59mm, filetage M8/M10, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 60-69mm, filetage M8/M10, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 67-75mm, filetage M10/M12, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 75-81mm, filetage M10/M12, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 83-91mm, filetage M10/M12, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 87-95mm, filetage M10/M12, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 95-104mm, filetage M10/M12, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 102-112mm, filetage M10/M12, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 109-119mm, filetage M10/M12, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 122-138mm, filetage M12/M16, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 128-148mm, filetage M12/M16, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 136-147mm, filetage M12/M16, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 153-164mm, filetage M12/M16, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 164-174mm, filetage M12/M16, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 196-209mm, filetage M12/M16, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 214-226mm, filetage M12/M16, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 266-274mm, filetage M20, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 308-324mm, filetage M20, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 340-356mm, filetage M20, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 395-411mm, filetage M20, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 447-463mm, filetage M20, électrogalvanisé
Collier isolé, modèle lourd, tube 499-515mm, filetage M20, électrogalvanisé
PH5359.jpg image

Console en rail E0L

Console profil en C pour montage mural.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Console murale 27x18x300mm, Électrozingué
Console murale 27x18x180mm, Électrozingué