Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH5339.jpg image

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHKM avec écrou fixe

Attache en V avec un écrou pour bac acier à utiliser avec une tige filetée .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux avec écrou fixe, tige M10
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux avec écrou fixe, tige M8
PH2447.jpg image

Équerre 3 trous à 90° (disposition des trous 1-2)

Equerre angle 90° - 1+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre 3 trous à 90° (disposition des trous 1-2), 99 mm x 47 mm, GAC
Équerre 3 trous à 90° (disposition des trous 1-2), 89 mm x 57 mm, GAC
PH22387.jpg image

Support signalétique avec trous oblongs

Support signalétique avec trous oblongs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support signalétique avec trous oblongs, 140 mm
Support signalétique avec trous oblongs, 90 mm
PH34013.jpg image

Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 2 1/2" Tuyau, 65 DN
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 3" Tuyau, 80 DN
Système JR montage latéral à fixation rapide pour tuyau/conduit, 4", 100 DN, EZ
Système JR montage latéral à fixation rapide pour tuyau/conduit, 6", 150 DN, EZ
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 8" Tuyau, 200 DN
PH22364.jpg image

Attache serre-câbles LF2/LF3

Clip attache bord de tôle pour installation d'un ou plusieurs cables et câble plat sur structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache câble bord de tôle, IPE 5-12mm
Attache câble bord de tôle, IPE 12-20mm
PH5987.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC-M

Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits à utiliser sur les IPN standard.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 30-35 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 35-42 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 42-50 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 50-60 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 14-18 mm, vertical
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et conduit 18-30 mm, vertical
PH41591.eps image

PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray

Zinc spray paint for the protection of the cuts of basket tray rods in electrical installations.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
PEMSA Aerosol de peinture, C8
Splice Kit Black

Wire Basket Tray Splice Kit

The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability when connecting straight sections of cable tray.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized
WBTForm

Wire Basket Tray Polymer Insert

Polymer bottom insert for cable tray.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Polymer Insert, 150 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 200 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 300 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 450 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 600 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X203 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X406 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X609 mm, Wide, Black
PH34020.jpg image

Tuyau à filetage interne

Tuyau filetage interne.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tuyau à filetage interne, 1/2" Pas de vis, 1 150 mm
PH3993.jpg image

Support de montage indépendant

Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de montage indépendant pour ossature de faux plafond T24, embout M6x16mm
PH35352.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet

Filin de suspension avec embout crochet, facile à régler et à installer rapidement sur différents type de structures à compléter avec des fixations CADDY selon les cas.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 10 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 5 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 1 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 10 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 2,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 2,0mm x 5 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 1 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 10 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 3,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 3,0mm x 5 m
Système de suspension Speed Link, avec embout crochet, câble 3,0mm x 5 m