Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH30780.jpg image

Attache pour support de faux plafond 4G24 avec embout fileté

Clip rapide pour installer un point de montage par embout fileté sur les profils en T d'un faux-plafond.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x11 mm, CADDY Armour.
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x11 mm, blanc.
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x16 mm, CADDY Armour.
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x16 mm, blanc.
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x16 mm, blanc (25)
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x25 mm, CADDY Armour.
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6x25 mm, blanc (25)
PH35351.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H

Filin de suspension avec attache à frapper intégré, facile à régler et à installer rapidement sur structure métallique type IPN.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link, avec embout 4H24 pour IPN, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout 4H58 pour IPN, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout 4H24 pour IPN, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link, avec embout 4H58 pour IPN, câble 2,0mm x 3 m
PH32305.jpg image

Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC

Bande de retenue de surtension métallique à bords lisses ; à utiliser avec des tuyaux en plastique non isolés en décalage simple.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 1" Tuyau, 25 DN
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 2" Tuyau, 50 DN
C-Channel 2-2 Slot Open Angle Bracket

Support d’angle pour coin dégagé 2-2 pour rail en C

Equerre angle 135° - 4 trous, conçue pour être utilisée avec les rail en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre angle 135º rail E0-E1, 4 trous, électrogalvanisé
Équerre angle 135º rail E2-E4, 4 trous, Électrozingué
PH38306.jpg image

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK

Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 150m et 100 verrous SLK, 195N
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 50m et 25 verrous SLK, 195N
Kit de bobine Speed Link, câble 2,0 mm x 100 m et 50 verrous SLK, 450N
PH38765.jpg image

Pontet de fixation métallique​ pour câble​s​, avec tenue au feu

Support de câbles innovant et discret. Idela pour les installations dans un espace restreint. Également un moyen efficace de passer le long des murs ou d'autres éléments verticaux. Permettant une tenue au feu selon DIN 4102.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pontet de fixation métallique​ pour câble​s​, avec tenue au feu, 10 câble
Pontet de fixation métallique​ pour câble​s​, avec tenue au feu, 16 câble
PH41248.jpg image

BSZ-SU Vis à béton

Vis à béton pour fixation d'éléments.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis Béton 6x40mm en acier électrozingué pour béton fissuré et non-fissuré.
Vis Béton 6x50mm en acier électrozingué pour béton fissuré et non-fissuré.
Vis à béton BSZ-SU, Atlantis, Diamètre de la mèche de 8 mm, Vis de 70 mm
Vis à béton BSZ-SU, Atlantis, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 100 mm
Vis à béton BSZ-SU, Atlantis, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 120 mm
Vis à béton BSZ-SU, Atlantis, Diamètre de la mèche de 12 mm, Vis de 110 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 6 mm, Vis de 40 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 6 mm, Vis de 50 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 8 mm, Vis de 70 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 100 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 10 mm, Vis de 120 mm
Vis à béton BSZ-SU, EZ, Diamètre de la mèche de 12 mm, Vis de 110 mm
PH38934.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze

Solution de trapèze télescopique unique, prête à l'emploi, supportée par un câble, rendant l'installation et le réglage de la hauteur rapides, flexibles et totalement sans outil.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze
PH39440.jpg image

Double support de câbles avec insert

Support de câble double pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de câbles avec insert - Capacité 50 câbles - Diamètre perçage 6 mm
PH39426.jpg image

Clip pour tige filetée

Fixation innovante pour les clips et attaches de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main sur des tiges filetées M8 et M10.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip pour tige filetée M8-M10
PH40787.jpg image

Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée un changement de niveau concave à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm
Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 300 mm
Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 450 mm
Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 600 mm
Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 750 mm
Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 900 mm
PH40723.jpg image

Clip en plastique simple pour conduits

Gamme innovante de clips en plastique permettant d'installer rapidement des conduits sur une multitude de structures grâce à sa conception encliquetable, compatible avec l'Insert Poussoir et les vis.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip de fixation simple et rapide pour tube IRL diamètre 16mm
Clip de fixation simple et rapide pour tube IRL diamètre 20mm
Clip de fixation simple et rapide pour tube IRL diamètre 25mm
Clip de fixation simple et rapide pour tube IRL diamètre 32mm
Clip de fixation simple et rapide pour tube IRL diamètre 40mm
Clip de fixation simple et rapide pour tube IRL diamètre 50mm