Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH5521.jpg image

Écrou carré pour attache en C multifonction

Square adapter nut for use with standard flange widths nuts (C-Clamp series compatible).
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou carré pour crampon C multifonction, Acier, HD, M6 Tige
Écrou carré pour crampon C multifonction, S304, M6 Tige
Écrou carré pour crampon C multifonction, Acier, HD, M8 Tige
Écrou carré pour crampon C multifonction, S304, M8 Tige
PH5458.jpg image

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDHM avec écrou fileté

Attache en V avec élément de support et avec un écrou pour tige fileté dans bac acier.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, écrou fixe, acier ressort, tige M10
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, écrou fixe, acier ressort, tige M6
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, écrou fixe, acier ressort, tige M8
PH5789.jpg image

Tuyau à filet extérieur

Filetage externe pour les applications nécessitant un câble traversant.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tube fileté externe, EZ, 2 m, 1/2"
Tube fileté externe, EZ, 2 m, 1"
PH4553.jpg image

Attache de panne en « C » série J

Attache pour filins de suspension ou chainette sur panne en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de panne en C, rebord 1,5–4 mm, trou 6,8 mm
Attache de panne en « C » avec rebord, 4-6 mm, trou 6,8 mm
PH3849.jpg image

Isolateur de Compression SBMK mâle-mâle

Isolateur son et vibration Male-Male.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Isolateur de vibration, compression M10
Isolateur de vibration, M8 compression
PH32363.jpg image

Attache de retenue universelle

Permet de fixer le câble de contreventement à la structure et à la tige filetée
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de retenue universelle, #12, #18, #36 câble préétiré, trou 14mm
Attache de retenue universelle, #12, #18, #36 câble préétiré, trou 11mm
Attache de retenue universelle, #12, #18, #36 câble préétiré, trou 17mm
PH34837.jpg image

Bride anti-soulèvement pour Collier poire 115

Bride anti-soulèvement pour collier poire série 115.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Retenue des ondes de choc, acier ressort, tuyau 1/2"-2"
PH5350.jpg image

Bande perforée SBP avec bord droit, charge moyenne

Bande métallique perforée pour supportage des gaines de ventilation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bande perforée SBP avec bord droit, charge moyenne, 17 mm x 1 mm, 6,5 mm Trou
PH20127.jpg image

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 1" Tuyau, 25 DN
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 2" Tuyau, 50 DN
PH38222.jpg image

Support orientable 2 trous (disposition des trous 1-1)

Swivel brackets for creating channel frames and structures.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support orientable 2 trous (disposition des trous 1-1)
PH31772.jpg image

Support signalétique pour surface plane, deux trous

Support signalétique pour surface plane, 2 trous.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support signalétique pour surface plane, deux trous, M8 Trou, Taraudé
PH4019.jpg image

Bande métallique

Bande métallique. Assure une fixation ajustable sur les poteaux, les mâts et les tubes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Feuillard pour cerclage 10mm, acier inoxydable
Feuillard pour cerclage 12,7mm, acier inoxydable
Feuillard pour cerclage 16mm, acier inoxydable
Feuillard pour cerclage 20mm, acier inoxydable