Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH22367.jpg image

Attache pour trou HSC

Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits dans un trou de 6mm ou +.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache câble 10-11 mm sur panneau sandwich, pour trou de ≥ 6 mm
Attache câble 12-14 mm sur panneau sandwich, pour trou de ≥ 6 mm
Attache câble 15-18 mm sur panneau sandwich, pour trou de ≥ 6 mm
Attache câble 19-24 mm sur panneau sandwich, pour trou de ≥ 6 mm
Attache câble 25-30 mm sur panneau sandwich, pour trou de ≥ 6 mm
Attache câble 6-7 mm sur panneau sandwich, pour trou de ≥ 6 mm
Attache câble 7-8 mm sur panneau sandwich, pour trou de ≥ 6 mm
Attache câble 8-9 mm sur panneau sandwich, pour trou de ≥ 6 mm
Attache câble 9-10 mm sur panneau sandwich, pour trou de ≥ 6 mm
PH22320.jpg image

Support de collier serre-câbles J-CT avec attache de panne en « C »

Attache pour collier serre-câbles sur panne en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de collier serre-câbles avec attache de panne en « C », rebord 1,5-4 mm
Support de collier serre-câbles avec attache de panne en « C », rebord 4–6mm
PH22368.jpg image

Adaptateur d’attache serre-câbles montée en queue d’aronde SCD

Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Adaptateur d’attache serre-câbles pour plancher en queue d’aronde, 12–17 mm
Adaptateur d’attache serre-câbles montée en queue d’aronde SCD, 17–22 mm
PH2396.jpg image

Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau

Facile à utiliser, bolt to close conduit and pipe support. Captured hardware facilitates worry-free installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de serrage fermé avec boulon pour pied placher surélevé 19-25mm
PH23104.jpg image

Support orientable réglable pour profil de montage avec trou 2-2

Embase et pied de fixation orientable pour rail profil 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support orientable réglable pour profil de montage avec trou 2-2
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Center Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Center Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized
PH31790.jpg image

Attache de poutre universelle 310M, bride épaisse

Attache poutre à visser grande épaisseur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre universelle, tarraudée M10, rebord max 20 mm, electrozingué
Attache de poutre universelle 310M, bride épaisse, max 31,8mm, taraudé M12
PH35350.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier

Filin de suspension avec embout bac acier facile à régler et à installer rapidement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 1,5mm x 1m
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 1,5mm x 2m
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 1,5mm x 5m
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 2,0mm x 3m.
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 2,0mm x 5m.
PH35624.jpg image

Passerelle nVent CADDY Pyramid ST

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 142 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 610 mm à 1 524 mm.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Passerelle avec profil strut, 610x142mm
Passerelle avec profil strut, 1067x142mm
PH37463.jpg image

Le kit du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid, 6 embases

Comprend toutes les embases, quincaillerie et bâtis nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d’équipement de 2 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de support d’équipement PYRAMID, 6 embases, 2172 mm
PH5374.jpg image

Écrou de rail prémonté KP pour rail en C E0/E0L/E1

Accessoire de fixation pour rails en C.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ecrou rail E0-E1 prémonté M8x30mm, EZ, electrozingué
Ecrou rail E0-E1 prémonté M8x40mm, EZ, electrozingué
PH38399.jpg image

Vis nVent CADDY Pyramid à clipser pour chemin de câble

Permet au chemin de câble perforé (type dalle) d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vis nVent CADDY Pyramid à clipser pour fixation chemin de câble