All Products
Produits | 538 résultats (2412 articles)

Tige de suspension filetée EER-Ti/T pour fixation en V pour plafonds trapézoïdaux
Attache pour bac acier ou tôle avec panier fileté.

Boulon en U
Etrier fil en U fileté aux extrémités pour fixer directement sur les rail STRUT et les éléments structurels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Boulon en U, Acier, EG, 49 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, M8 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 90 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN, M10 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 160 mm OD, 5 1/2" Tuyau, M8 Tige
Boulon en U, S316, 160 mm OD, 5 1/2" Tuyau, M8 Tige
Boulon en U, S316, 219 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN, M10 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 219 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN, M16 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 273 mm OD, 10" Tuyau, 250 DN, M16 Tige
Boulon en U, Acier, EG, 323 mm OD, 12" Tuyau, 300 DN, M10 Tige


Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe
Collier charge lourde isolé avec manchon mâle gaz et femelle fileté.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 10-13mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 14-18mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 14-18mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 19-22mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 19-22mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 23-28mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 23-28mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 29-34mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 29-34mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 41-45mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 41-45mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 46-50mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 46-50mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 56-61mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 56-61mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 75-81mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 75-81mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 88-93mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 88-93mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 94-99mm, avec filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 100-105mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 106-111mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 112-118mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 112-118mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 119-125mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 139-145mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 139-145mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 146-151mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 158-164mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 165-170mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 165-170mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 188-194mm, filetage M8/M10/3/4", inox
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 215-220mm, avec filetage M8/M10/3/4"
Collier isolé, modèle lourd, pour tube 215-220mm, filetage M8/M10/3/4", inox

Fixation pour gaine de ventilation carrée EQZS avec réducteur de son, en forme de Z
Fixation de suspension pour conduit de ventilation avec Silentbloc EPDM pour gaine rectangulaire et carrée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation pour gaine de ventilation carrée EQZS avec réducteur de son

Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Comprend deux équerres, six boulons et six écrous de profil afin de construire un bâti en H personnalisé en ajoutant les longueurs de profil de montage appropriées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid

Attache de poutre pour profil de montage avec boulon, en forme de fenêtre
Attache poutre pour Rail 41 - Forme fenêtre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre pour profil de montage avec boulon, en forme de fenêtre, HD

Support signalétique pour poteau rond, deux trous
Support signalétique pour poteau rond, 2 trous.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support signalétique pour poteau rond, deux trous, M8 Trou, Taraudé

Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton
Fixe la tige filetée de retenue à une structure en bois ou en béton.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton, M10

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tendeur et cisaille pour feuillard inox

Crochet KN
Crochet pour installation d'une chainette de suspension sur différentes structures selon le choix de l'attache nVent CADDY.