Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

PH3711.jpg image

Anneau bride fileté

Support de câbles de données et installation courant faible; Possibilité de combinaison avec d'autres fixations CADDY pour installation sur la plupart des structures.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Anneau bride fileté, 50 mm dia, M6 Vis, Métal
Anneau bride fileté, 12 mm dia, M6 Vis, Métal
Anneau bride fileté, 16 mm dia, M8 Vis, Métal
PH4783.jpg image

Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y

Extension nVent CADDY Speed Link avec crochets en Y permettant de fixer rapidement une corbeille en treillis, un chemin de câbles ou un éclairage, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des longueurs de fil prédécoupées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y, 2 mm Câble, 0,5 m Y Longueur
PH33234.jpg image

Attache pour chemin de câble filaire (treillis)

Fixation universelle sans outil pour fixation de chemin de câbles fil sur profils standard. Fonctionne avec n'importe quel chemin de câbles fil disponible dans le commerce. .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour chemin de câble filaire (treillis), diam fil 4–8 mm
PH34595.jpg image

Pince à sertir

Pince à sertir les manchons ovales sur les câble métallique pour renforts antisismiques.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Pince à sertir, #12 câble préétiré
PH35349.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à angle droit

Filin de suspension à Angle droit facile à régler et à installer rapidement sur diverses structures béton ou bois..
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 1,5mm x 1 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 1,5mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 1,5mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 1,5mm x 5 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 2,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 2,0mm x 3 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 2,0mm x 5 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 3,0mm x 2 m
Système de suspension Speed Link avec embout à angle droit, câble 3,0mm x 5 m
PH35613.jpg image

Support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY

Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 122 mm ou 164 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 152 mm, 254 mm ou 406 mm.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 254 mm x 122mm
Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 254 mm x 163mm
Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 406 mm x 122mm
Support avec profil de montage fixe nVent CADDY Pyramid ST, 406 mm x 163 mm
Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 152 mm x 122mm
PH38133.jpg image

Attache de poutre pour rail en U 2000

Pince de poutre pour fixer directement le canal en U aux poutres supérieures.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de poutre pour rail en U 2000
PH4538.jpg image

Collier serre-câbles avec étrier à bride

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Collier serre-câble fourni. Les câbles sont installés le long de la poutre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 8-14 mm avec collier en Nylon blanc (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm avec collier en Nylon noir (x 100)
Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm avec collier en Nylon blanc (x 100)
PH38449.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier

Filin de suspension à embout bac acier avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, cable 2,0mm x 3m
PH36064.jpg image

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie

Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, pour tuyauterie en extérieur de diamètre allant de 12,7 à 60,3 mm. Les longueur de kits disponibles sont 140 mm, 254 mm ou 406 mm.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 318 mm
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 480 mm
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 196 mm
PH38719.jpg image

nVent CADDY Macrofix Non Isolé M8/M10

Collier 2 vis non isolé avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 11-15mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 15-19mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 19-25mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 25-31mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 31-37mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 37-44mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 44-50mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 50-58mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 58-68mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 68-78mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 78-88mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 88-98mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 98-108mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 108-118mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 118-128mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 128-138mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 138-148mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 150-160mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 160-170m
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 190-200mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 210-220mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 220-230mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 244-254mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 270-280mm
Macrofix Collier Non Isolé M8/M10, pour tube 314-324mm
QSN

Écrou de profil à montage rapide

Accessoire de fixation pour rails 41.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou de profil strut à montage rapide, M10
Écrou de profil strut à montage rapide, M12
Écrou de profil strut à montage rapide, M6
Écrou de profil strut à montage rapide, M8