Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Sismique

Sismique

APPLICATIONS ANTI-SISMIQUES

05 Antisismicos.jpg

Des solutions adaptées au cloisonnement et à la protection des systèmes technologiques contre les risques sismiques

  • Racks et armoires construits avec une résistance et une rigidité supérieures pour protéger les équipements d'exploitation et de communication en cas de tremblement de terre, ou en cas de vibrations et autres mouvements.
  • L'utilisation de solutions anti-sismiques n'est pas seulement recommandée dans les zones où le risque de mouvement du sol est présent, mais aussi là où les équipements critiques sont soumis à des vibrations et à d'autres mouvements qui peuvent exercer une contrainte supplémentaire sur le bâti, les composants et les connexions des équipements.
  • Les centrales électriques, les voies ferrées et les aéroports constituent autant d'exemples d'applications soumis à des mouvements ou vibrations sans rapport avec l'activité sismique.
  • Normes industrielles, exigences et conformité pour les racks et les armoires : Telcordia NEBS™ (Network Equipment Building System) GR-63-CORE, CBC (California Building Code), IBC (International Building Code), approbation de la construction par l'OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development) avec préapprobation de la certification du fabricant (OPM), CEI 61587

PRODUITS

ARMOIRES ANTI-SISMIQUES

Coffret à double accès, autoportant, anti-sismique, type 4

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Idéal lorsqu'un accès par l'avant ou par l'avant et l'arrière est nécessaire. Ces armoires de type 4 sont de construction monobloc robuste avec des angles de rack de 19 pouces pour accueillir les équipements. Ces armoires sont idéales pour loger et assurer la protection des réseaux et des systèmes de communication contre la poussière, les liquides et les séismes.

Coffret à double accès, autoportant, anti-sismique, type 3R, 4, 4X, 12

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Idéal lorsqu'un accès par l'avant ou par l'avant et l'arrière est nécessaire. Ces armoires sont de construction monobloc robuste et comprennent des angles de rack de 19 pouces pour accueillir les équipements. Ces armoires sont idéales pour l'accueil et la protection des équipements de réseautage et de communication contre la corrosion, les liquides et les événements sismiques. Les modèles de 36 pouces de largeur comprennent une gestion verticale de câbles intégrale, prenant en charge les câbles réseau cuivre et fibre optique.

Ensembles sismiques industriels ProLine G2

P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png

Les ensembles industriels anti-sismiques ProLine G2 sont des solutions entièrement configurées capables de résister à une activité sismique de zone 4 avec une charge de panneau de 454 kg (1 000 lb). (454 kg), with no degradation to structural integrity or functional performance. Pour plus de commodité, une référence unique comprend un châssis, une porte simple pleine, une poignée à verrouillage à clé, un toit plein, un couvercle arrière plein, des couvercles latéraux pleins, un sous-panneau de montage complet, une plaque d'obturation, un socle entièrement scellé de 100 mm, des anneaux de levage et un certain nombre d'autres composants structurels. Remarque : pour des questions spécifiques à l'application, consultez l'usine.

RACKS ET ARMOIRES

Rack à cadre ouvert anti-sismique à 2 montants

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Conçus pour les applications exposées aux vibrations et à l'activité sismique, les racks à cadre ouvert anti-sismiques à 2 montants intègrent la gestion du câblage dans un châssis en acier bien épais entièrement soudé. Utilisés dans les applications de centre de données de communication et de salle de télécommunications, les racks peuvent être reliés à des racks standard à 2 ou 4 montants pour agrandir les installations existantes.

Rack à cadre ouvert anti-sismique à 4 montants

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Les racks à cadre ouvert anti-sismiques à 4 montants combinent la sécurité de montage d'une baie et l'accessibilité d'un rack. Utilisés dans les applications de centre de données de communication et de salle de télécommunications soumis à une activité sismique ou aux vibrations, ces racks à profondeur réglable supportent des équipements de réseautage plus longs et plus lourds et peuvent être associés à des racks standard à 2 ou 4 montants pour agrandir les installations existantes.

Armoire anti-sismique

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Les armoires anti-sismiques protègent les équipements de réseautage LAN et WAN, les serveurs et les équipements de téléphonie et de messagerie vocale pendant l'activité sismique de zone 4. Elles sont également idéales pour une utilisation dans les secteurs à fortes vibrations ou à forte capacité de charge.

ACCESSOIRES ANTI-SISMIQUES

Kit pour panneau de racks anti-sismiques

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Utilisés lors de la conversion d'une armoire autoportante standard en armoire autoportante anti-sismique. Le panneau de rack permet d'installer un équipement monté sur rack dans des armoires de 36 pouces de large.

Kit d'assemblage pour armoire anti-sismique

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Permet de regrouper deux baies de réseau. Nécessite le retrait des couvercles latéraux sur les deux baies regroupées. Les supports sont utilisés par paires. Comprend huit supports et le matériel de montage.

Kits de montage pour panneaux anti-sismiques

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Kit de deux supports de panneaux à installer dans l'armoire. Utilisez le matériel de montage fourni dans ces kits pour installer les panneaux complets.