Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
Front/Rear top frames

Le cadre de câble supérieur nVent est désormais doté d'une protection améliorée contre la poussière et les particules

nVent HOFFMAN a amélioré la protection contre la poussière et les particules du cadre de câble supérieur de sa gamme d'armoires au sol en acier doux certifiée CEI, lui garantissant un indice de protection IP55.

Les panneaux sont désormais dotés d'un joint PUR qui assure leur étanchéité. Le cadre intègre des perforations de 25 mm dans toutes les directions pour faciliter la compatibilité avec les accessoires de montage tels que les supports CCI encliquetables, pour une juxtaposition plus simple et rapide.

Dans le cadre de la mise à niveau vers l'indice IP55, nVent a également mis à jour les panneaux latéraux afin de les adapter à son système de fixation rapide innovant et breveté, qui peut également être utilisé conjointement avec des panneaux latéraux modulaires.

Les principaux avantages du cadre de câble supérieur amélioré incluent :
• Indice de protection IP plus élevé
• Temps de montage réduit
• Compatibilité avec les accessoires de montage
• Compatibilité avec le système de fixation rapide nVent HOFFMAN

Pour obtenir des informations complémentaires sur le cadre de câble supérieur amélioré, contactez votre représentant nVent HOFFMAN local.

En savoir plus sur les produits MCU En savoir plus sur les produits MCUP