Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

L'armoire d'interface de commande nVent HOFFMAN est désormais disponible en acier inoxydable 

Fort de la popularité de son armoire d'interface de commande nVent HOFFMAN en acier doux, nVent a lancé une version en acier inoxydable du produit préféré des clients.

De par sa conception, le nouveau modèle nVent HOFFMAN OICExxxSS est facile à manipuler et offre une protection optimale. Grâce à des indices de protection élevés IP66 et NEMA 12 et 4x, l'armoire peut être utilisée dans une grande variété d'environnements, y compris ceux qui exigent une conception sanitaire.

Pour faciliter et simplifier son installation et son utilisation sur le terrain, l'armoire OICExxxSS présente les caractéristiques suivantes :

  • Trous pré-usinés pour le positionnement sur un bras pivotant
  • Plaque de renfort robuste pour garantir que l'armoire reste en place
  • Goujons soudés à l'intérieur de l'armoire pour faciliter le montage des accessoires
  • Disponible en tant qu’accessoire : Poignées en acier inoxydable montées sur les côtés de l'armoire

L'armoire OICExxxSS est compatible avec les accessoires standard des armoires murales nVent HOFFMAN, y compris le nouveau système de bras pivotant CS480 en acier inoxydable, également classé IP66 et offrant une capacité de charge maximale de 600 N.

Avantages pour le client

  • Montage rapide et facile
  • Répond aux exigences d'utilisation dans les environnements qui nécessitent une conception sanitaire
  • Facilité d'installation et de montage des accessoires


En savoir plus