Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
ECHD_450_350

Nouveaux couvercles de protection de ventilateur à filtre disponibles pour les armoires de conception hygiénique

nVent HOFFMAN présente les nouveaux couvercles de ventilateur à filtre dédiés aux environnements de lavage.

Spécialement conçus pour répondre aux besoins des opérations de nettoyage difficiles dans les applications agroalimentaires et pharmaceutiques, ces nouveaux couvercles protègent les ventilateurs à filtres EF contre les infiltrations d'eau. Une fois installés, les couvercles augmentent l'indice de protection des ventilateurs à filtres EF d'IP 54 à IP 56.

En outre, les couvercles sont conçus pour faciliter la maintenance. Le couvercle peut être facilement retiré pour les opérations de nettoyage et le remplacement du joint, et peut également être ouvert à un angle de 35° afin de faciliter le nettoyage du filtre. De plus, le drainage automatique de la partie supérieure inclinée permet d'éviter l'accumulation de liquides et d'autres débris. L'ECHD est fabriqué en acier inoxydable 304L et est doté d'un joint en silicone bleu conforme aux normes de qualité alimentaire de la FDA.

Les couvercles de ventilateur à filtre ECHD améliorent la protection des composants électriques à l'intérieur des armoires dans les environnements impliquant des opérations de lavage sanitaire en augmentant l'indice de protection des ventilateurs à filtres d'IP 54 à IP 56.