Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Nouveaux borniers de conception hygiénique maintenant disponibles

Présentation des nouveaux borniers de conception hygiénique nVent HOFFMAN (gamme HDTB), spécialement conçus pour protéger les équipements critiques dans les environnements sanitaires complexes et pour faciliter le nettoyage. Cette nouvelle gamme répond aux exigences sanitaires très strictes de l'agroalimentaire, du secteur pharmaceutique et autres industries dont les environnements nécessitent un niveau de propreté élevé.

Les nouveaux borniers sont conformes aux normes les plus élevées de l'industrie (IP66 et IP69) en matière de procédures de nettoyage à haute pression et à haute température. Ils sont dotés de surfaces lisses auto-drainantes, de côtés inclinés à 3°, de boulons HD, d'un corps et d'une porte en acier inoxydable AISI 304L et d'un joint en silicone monobloc bleu amovible conforme aux normes de qualité de la FDA, le tout pour minimiser les risques liés à l'hygiène, réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité.

Des accessoires HD compatibles sont également disponibles, notamment des presse-étoupes et des supports de montage mural

Avantages pour le client :

  • Nettoyage simple et rapide.
  • Offre une résistance fiable au lavage à haute pression et à haute température.
  • Offre un indice de protection élevé qui empêche la pénétration d'eau et de poussière.

En savoir plus...