Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
NPI 2739 1000mm Deep Modular IEC

La gamme étendue d'armoires MCS nVent offre encore plus d'options de personnalisation aux clients

nVent HOFFMAN a ajouté de nouvelles tailles à sa gamme d'armoires au sol une porte modulaires MCS en acier doux, et standardisé la profondeur de 1 000 mm sur l'ensemble de la gamme. Cela facilite la personnalisation pour les clients et l'optimisation des usines pour les fabricants industriels.

Conformément à la volonté de la marque de faciliter la conception et l'assemblage, les nouveaux modèles permettent aux utilisateurs de concevoir et de construire presque toutes les configurations d'intérieur à partir d'armoires standard, éliminant ainsi le besoin de fabriquer des versions uniques, beaucoup plus coûteuses.

Chaque modèle MCS est doté des innovations de nVent HOFFMAN telles que la technologie encliquetable, le nouveau système de verrouillage, ou encore la conception à indice de protection fiable. En outre, les profilés intégrés à la conception éliminent le besoin d'accessoires dédiés, réduisant ainsi les efforts et les coûts d'ingénierie.

La gamme MCS étendue offre les avantages suivants :

  • Plus large gamme de dimensions des modèles standard
  • Temps de montage réduit
  • Compatibilité totale avec les accessoires
  • Possibilité d'enlever tous les panneaux
  • Certification UL

En savoir plus