Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Imprimer
Ergonomic Line

Disponible dès maintenant : Solutions ergonomiques de manutention de matériaux

Nos nouvelles solutions ergonomiques de manutention de matériaux réduisent les risques et rationalisent les flux de travail
Disponible dès maintenant : Améliorez la sécurité et l'efficacité de votre processus de construction de panneaux grâce aux solutions de manutention ergonomiques nVent HOFFMAN de premier ordre. Cette gamme de produits est conçue pour simplifier et rationaliser les tâches manuelles traditionnelles d'usinage, de montage, de câblage et de test des armoires.


Assemblage simplifié
Assembly table

Grâce à sa hauteur réglable et à son inclinaison selon divers angles, la table de montage EAT300 nVent HOFFMAN apporte aux opérateurs davantage de simplicité et de confort lors du montage et du câblage des panneaux électriques. Sa conception ergonomique réduit les mouvements inutiles du corps, limite les efforts et le levage, et facilite l'accès aux composants. Debout ou assis, les opérateurs peuvent équiper les armoires de commande dans la position qui leur convient le mieux. La table à commande électrique assure également un soutien solide des panneaux et assemblages lourds, pour une manipulation et un montage plus efficaces. Sa capacité de charge standard est de 350 kg et sa largeur de travail maximale s'élève à 2 150 mm (avec une extension de table en option, vendue séparément).


Product Renders

Manutention facilitée

Le chariot de stockage et de transport EAT500 nVent HOFFMAN permet aux opérateurs d'organiser et de manipuler les panneaux d'armoires de manière plus sûre, plus confortable et plus efficace. Ce chariot est doté d'un cadre réglable et de bras de support, et dispose de 10 emplacements verticaux réglables individuellement pour les plaques de montage et les panneaux de porte latéraux, arrière, supérieurs et inférieurs.

En savoir plus