Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
ZONEX, Stainless Steel Terminal Box
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtier de jonction ZONEX en acier inox, EXE-SB

The stainless steel terminal box enclosure range, EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing.; ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier inoxydable 316L
Finition Finition brossée 320
Épaisseur (T) 0.1in
Épaisseur (T) 2.5mm

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.