Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
CarbonBlack_GroupC Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

ZONEX, polyester, boîtier terminal, EXE-NB

Le boîtier de bornier non métallique Zonex est idéal pour les raccordements sur site dans des zones dangereuses. Il est conforme aux normes et certifications nationales et internationales. Peut être utilisé pour protéger les équipements et les raccordements contre les contaminants corrosifs, tout en répondant à des exigences rigoureuses. Le boîtier est idéal pour les composants montés sur panneau ou DIN. Les boîtiers respectent la directive ATEX 2014/35/EU et les normes IECEx afin d’accroître la sécurité des boîtiers pour composants électriques dans les applications des zones 1 et 2.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; Référence E61997

UL508A Listed

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 4, 4X, 12

ATEX

IBExU16ATEX1234U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

Service temperature -55C to +135C

IECEx

IECEx IBE16.0049U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

Service temperature -55C to +135C

NEMA / EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Fibre de verre
Finition Brillant lisse
Couleur Noir
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.