Kit de montage mural en aluminium, WAK
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de montage mural en aluminium, WAK
Le kit de montage mural en aluminium (WAK) comprend des panneaux légers qui sont installés manuellement, sans nécessiter d'usinage supplémentaire sur l'armoire, et sont conçus pour une protection maximale. WAK fournit une protection externe supplémentaire pour les armoires murales ainsi qu'une meilleure dissipation thermique.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Dissipation thermique améliorée : Les ouïes d'aération du kit de boîtier créent une circulation d’air naturelle autour de l'armoire, ce qui permet de maintenir des températures internes stables
- Isolation améliorée : La conception à double paroi et l'espacement entre le boîtier et l'armoire améliorent considérablement l'isolation thermique
- Matériau : Aluminium AlMg3. Panneau avant : 2 mm. Panneaux latéraux : 2 mm. Panneaux supérieurs et inférieurs : 2 mm.
- Verrou : deux points 3 mm personnalisé nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90° sur le panneau inférieur
- Livraison : Le kit de boîtier inclut le panneau avant, les panneaux latéraux, les panneaux supérieur et inférieur. Le panneau inférieur comprend un verrou
- Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester
- Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.