Profilés coulissants transversaux, MTS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilés coulissants transversaux, MTS
La plaque de montage entièrement équipée peut être facilement glissée dans l'armoire par le côté, ce qui est essentiel dans la mesure où elle est plus large que l'ouverture avant. Elle est ensuite fixée grâce aux profilés en U.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Compatible Products
Fonctions
- Description: À utiliser lors de l'installation d'une plaque de montage large. Profondeur réglable par pas de 25 mm. Compatible avec les rouleaux MTS01W.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
Spécifications
Matériau
Acier doux
Finition
Zingué
Épaisseur
11ga
Épaisseur
3mm
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.