Boîtier terminal en acier doux, STE
Avec un indice de protection IP66, la gamme de boîtiers terminaux en acier doux nVent HOFFMAN, STE, est disponible en vente libre dans de nombreuses tailles différentes. Les boîtiers en acier doux sont bien adaptés aux environnements intérieurs exigeants. L'indice de protection IP66 indique que l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier, ce qui permet de protéger les équipements et composants électriques à l'intérieur et d'éviter les pannes ainsi que les temps d'arrêt superflus. Le design fin du boîtier permet de gagner de l'espace, tandis que la charnière de porte à 180º facilite l'accès pour les opérateurs et pour les besoins d'entretien de routine. Les boîtiers sont également dotés d'un verrou standard pour plus de sécurité.
Fonctions
- Matériau : Acier doux 1,2 mm.
- Corps : Plié et à soudure continue. Quatre orifices de 8,5 mm de diamètre pour fixation murale. Quatre goujons M6 × 13 pour la fixation de profilés inférieurs/platine de montage.
- Porte : Avec des charnières durables en zamak à 180 degrés, la porte facile à installer peut être montée pour une ouverture à gauche ou à droite. Un joint en polyuréthane injecté garantit une étanchéité sûre.
- Joint : Joint en polyuréthane injecté.
- Verrou : verrou en zamak deux points 3 mm personnalisé nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90 degrés.
- Mise à la terre : Goujons de masse M8x18 mm dans le corps et le couvercle, écrous M8, rondelles de masse et étiquettes de mise à la terre.
- Finition : Revêtement poudré structuré RAL 7035.
- Livraison : Corps, porte, charnière, verrou, clé en plastique deux points 3 mm et accessoires de montage.
- La platine de montage (BMP), les profilés DIN (BDR) et le montage sur profilés (BPP) doivent être commandés séparément pour terminer l'installation.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.