Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
PurgeFamily Product Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Systèmes de purge/pressurisation ATEX pour zones dangereuses, HLP

La purge et la pressurisation sont une méthode de protection utilisée avec les armoires de types 4, 4X et 12 (IP54 minimum recommandé). L’armoire est initialement purgée pour éliminer les gaz explosifs internes ou la poussière. Une fois cette opération effectuée, l’armoire est pressurisée avec une alimentation en air ou en gaz inerte. Ceci fournit une pression interne positive empêchant la pénétration de gaz explosifs externes ou de poussière dans l’armoire. Les deux méthodes de purge et de pressurisation offertes sont la compensation de fuite et le débit continu.

La compensation de fuite maintient une pression positive en compensant les pertes. Le système se compose de l’unité de commande et de la soupape de décharge. Modèles à certification de type Y et Z : • Modèles à montage encastré (interne) ou externe • Alarme visuelle locale et sortie de contact sec pour alarme à distance • Généralement recommandé pour les armoires d’un volume de 60 pi3 ou inférieur. Modèles à certification de type X : • Fournit une déconnexion de courant lorsque la pressurisation est perdue ou non atteinte • Fournit un processus de purge automatique • Montage externe • Alarme visuelle locale et sortie de contact sec pour alarme à distance • Généralement recommandé pour les armoires d’un volume de 60 pi3 ou inférieur.

Le débit continu fournit une pression positive grâce au débit d’air de protection continu dans l’armoire. Le système se compose de l’unité de commande, de l’orifice de sortie étalonné et de la soupape de décharge. Modèles à certification de type Y et Z : • Modèles à montage encastré (interne) ou externe • Alarme visuelle locale et sortie de contact sec pour alarme à distance • Généralement recommandé pour les armoires avec volume 17 pi3 ou inférieur.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

North America Cl I Div 2 Groups A, B, C & D

Ex [px] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

USA/Canada NFPA496 Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

UL E466718

Type Y

Ex [py] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

For protecting Cl I Div 2 equipment

UL E466718

Type Z

Ex [pz] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gc, Dc]

Europe, ATEX Category 3 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 2 Groups A, B, C & D

UL E466718

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier inoxydable 316L
Finition Finition brossée
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.