Kit de levage | Armoires au sol, MCUK
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de levage | Armoires au sol, MCUK
Ces anneaux de levage sont montés directement sur le cadre de l'armoire, ce qui libère le caisson de câblage supérieur de toute contrainte. Ces anneaux de levage garantissent la sécurité du transport et de la manutention de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- Description: Pour soulever une armoire équipée d'un caisson de câblage supérieur de 200 mm de haut. Se fixe directement dans le châssis de l'armoire. Le caisson MCU ne subit donc aucune contrainte. Les caissons MCU de 300 mm de haut doivent être soulevés séparément.
- Unité de livraison: 4 tiges filetées avec anneau de levage, conformes aux instructions de levage DIN 580.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.