Barre de séparation horizontale | Armoires au sol, CDH
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre de séparation horizontale | Armoires au sol, CDH
Le profilé assure une séparation horizontale et garantit que les portes et les panneaux partiels sont sécurisés.
Détails
Avantages
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- Description: Utilisé lorsque l'armoire nécessite une séparation horizontale pour des portes ou des panneaux partiels. Monté sur le profil de l'armoire de la gamme d'armoires au sol. L'utilisation d'embouts en plastique permet d'obtenir un degré de protection IP54, sans embouts IP20.
- Instructions de montage: Nb de pièces CDH = nombre de portes/panneaux + 1.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
Spécifications
Matériau
Zinc
Finition
Plaqué
Épaisseur
0.08in
Épaisseur
2mm
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.