Plaque avant, OIFP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque avant, OIFP
La plaque avant peut être montée et retirée sans difficulté. Un équipement, tel qu'un écran tactile, peut ainsi être installé facilement. La plaque protège l'équipement électrique installé de l'environnement, de même qu'elle protège le personnel contre des blessures lorsqu'elle est montée.
Détails
Avantages
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- Description: Plaque avant pour composants, avec film protecteur sur une face.
- Matériau: Aluminium 3 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce. Tous les accessoires de montage sont fournis avec le panneau OICP.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Spécifications
Matériau
Aluminium
Finition
Mill
Épaisseur
0.12in
Épaisseur
3mm
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.