Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
Extreme Environment Air Conditioner
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Climatiseur Extreme Environment, X

Ce climatiseur Extreme Environments pour environnements difficiles est compact, idéal pour les armoires de petites profondeurs Il est équipé d’un compresseur rotatif éco-énergétique et un contrôleur intelligent fiable. La partie supérieure et la surface interne sont inclinées, réduisant les accumulations d’eau, de poussières et de bactéries. Des options d’adaptateur de découpure sont disponibles pour les armoires avec des unités nVent HOFFMAN ou concurrentes plus anciennes pour une transition facile vers ce nouveau climatiseur.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL/cUL Listed; Type 12, 4, 4X; File No. SA6453

IP34 Boucle externe

EAC

IP66/IP69/IP69K Internal Loop

IP34 External Loop

Telcordia GR-487 capable

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier inoxydable 304
Finition Finition brossée 4

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.