Pochette à documents | Armoires au sol, DRBS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pochette à documents | Armoires au sol, DRBS
Le casier à document en acier peut accueillir des classeurs et d'autres documents; il est fixé par des vis, ce qui constitue une bonne solution lorsque l'armoire est par exemple exposée à des températures élevées.
Détails
Avantages
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- Description: Une grande pochette porte documents en acier directement fixée sur le cadre de porte.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Finition : 400 pre-grained stainless steel
- The document pocket offers a strong fixation to the enclosure due to the installation method and material
- The document pockets screw fixation provides a good solution in environments where an adhesive fixation will not work, e.g. when exposed to high temperatures
Spécifications
Matériau
Acier inoxydable 316L
Finition
Finition brossée
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.