Kit de réglage en profondeur | Armoires murales, AMG
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de réglage en profondeur | Armoires murales, AMG
Ces supports permettent le montage d'une plaque de montage, de profilés 19" ou d'une porte intérieure exactement à l'emplacement nécessaire en profondeur.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Compatible Products
Fonctions
- Description: Pour régler la profondeur de différents accessoires: platine de montage, profilés 19" et porte intérieure. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Réglage de profondeur: Distance à la porte D-35 à 65 mm.
- Unité de livraison: 2 paires avec accessoires de montage.
Spécifications
Matériau
Acier doux
Finition
Galvanisé
Épaisseur
14ga
Épaisseur
2mm
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.