Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Rear Door Heat Exchangers

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Échangeurs thermiques de porte arrière

RDHx Pro, la solution révolutionnaire pour les racks haute densité

  • nVent répond aux besoins d'une puissance de traitement largement accrue pour respecter les exigences des applications logicielles de l'IA
  • Les nouveaux échangeurs thermiques de porte arrière assurent des performances élevées, avec un remplacement à chaud et sans outil des composants vitaux tels que les ventilateurs et les unités d'alimentation.
  • Les portes passives peuvent être transformées en portes actives, ce qui vous permet de développer vos investissements à mesure que la densité du datacenter augmente

RDHx PRO, une unité RDHX haute performance intelligente, permet de moderniser les datacenters pour répondre à la hausse de l'utilisation d'applications d'IA, aux demandes d'efficacité énergétique, de réactivité axée sur les données et de durabilité accrues, et au besoin croissant d'espace des datacenters.

Pourquoi choisir un refroidissement plus puissant quand on peut opter pour une solution plus intelligente ? Découvrez nos services

Ventilateurs, régulateurs et unités d'alimentation remplaçables à chaud

RDHX

Racks réfrigérés : la solution mobile idéale pour les échangeurs thermiques RDHX

Le rack réfrigéré pour solutions de données nVent est une structure de support modulaire conçue pour déployer et mettre en service des refroidisseurs de porte arrière à pleine capacité sans dépendre de la structure du bâtiment pour la stabilité. La structure permanente permet de rouler les armoires de mise en réseau directement sur le rack et de les fixer à l'aide d'une pince pour faciliter le positionnement du rack et du rouleau.

Rack mobile avec RDHX – Découvrez notre vidéo !

Fonctionnalités du régulateur

  • Affichage des fonctions du ventilateur
  • Affichage des alarmes locales
  • Interface tactile
  • Surveillance de la vitesse du ventilateur
  • Capteurs de débit d'eau, de pression et de température
  • Ethernet, interface Web, SNMP Modbus TCP, RTU, Redfish

Couleurs standard en stock

RDHX PRO BlackWhite.png

Échangeurs thermiques de porte arrière

Améliorer la performance avec des solutions personnalisables

Les RDHX ou refroidisseurs de porte arrière sont des portes de refroidissement utilisant de l'eau réfrigérée qui sont installées sur un rack informatique. L'air est aspiré dans le rack par des ventilateurs ou évacué par les ventilateurs de serveurs pour la porte arrière passive (sans ventilateurs). Le modèle RDHX Pros SlimFit de 281 mm est le dispositif le plus compact du secteur. Disponible avec et sans ventilateurs, il mesure seulement 241 mm

Avantages des échangeurs thermiques de porte arrière

Avantages des échangeurs thermiques de porte arrière

Les échangeurs thermiques de porte arrière refroidissent directement les serveurs à proximité avant le passage à des systèmes de refroidissement par liquide. Le refroidissement n’a jamais été aussi simple. *Le modèle RDHX Pro de nVent affiche une puissance de 68 kW à 14 °C et de 44 kW à 24 °C* Ceci est compatible avec les recommandations thermiques ASHRAE Tableau 3.1 de 2021 en matière de refroidissement par liquide. Le modèle RDHX Pro peut également être installé a posteriori sur n'importe quel rack informatique.

Refroidisseur de porte arrière RDHX

Le modèle RDHX Pro comporte des ventilateurs, des unités d'alimentation et des régulateurs remplaçables à chaud pour améliorer la flexibilité d'entretien et de maintenance, tout en réduisant les interventions d'entretien et en optimisant la disponibilité, le tout en maintenant la porte fermée ! Le modèle RDHX Pro est conçu pour assurer un refroidissement naturel. Ainsi, les systèmes de refroidissement sont rapprochés des serveurs, assurant une efficacité maximale dans les datacenters pour la prochaine génération des serveurs d'IA

Climatisation efficace

À l'ère de l'IA, la régulation thermique des racks de serveurs est indispensable. Les systèmes de refroidissement doivent faire preuve d'efficacité dans la mesure où les pannes et les pics de température dans le rack sont quasiment impossibles à prévoir. Le modèle RDHX Pro minimise ces aléas.




Ressources

Wall-of-Cool-Rack_thumbnail

Rack réfrigéré

Télécharger
RDHX_Pro_technicaldata_thumbnail

Caractéristiques techniques du modèle RDHX PRO

Télécharger
RDHX_Pro_Passive_technicaldata_thumbnail

Caractéristiques techniques du modèle RDHX PRO passif

Télécharger