Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Unités de distribution d'alimentation à haute densité

ENLOGIC trio
PDU haute densité pour cdatacenters

Qu'est-ce qu'une « PDU » ?

Les unités de distribution d'alimentation intelligentes permettent de contrôler l'alimentation des baies, des racks à cadre ouvert et des armoires murales. Concevez votre solution d'alimentation grâce à diverses options de configuration. Les unités sont disponibles dans des versions à montage horizontal en rack de 19 pouces ou vertical, avec une large gamme de fonctionnalités. La PDU offre des capacités de distribution d'alimentation efficaces et fiables, assurant une disponibilité maximale de l'équipement informatique grâce à des fonctionnalités intelligentes.

Pourquoi choisir les unités de distribution d'alimentation nVent Enlogic

En plus de notre grande liste de fonctionnalités et de notre fabrication mondiale, nous sommes fiers de nos personnalisations, de notre service après-vente et de nos capacités techniques, nous donnons aux utilisateurs finaux et aux intégrateurs un accès complet à notre département d'ingénierie et nous travaillons directement avec les gestionnaires de datacenters afin de répondre à leurs besoins.

  • 380-415 V triphasé Wye
  • 208 V triphasé Delta • Diverses options de montage :
  • Connecteur d'entrée
  • Bornier
  • Sans connecteur
  • Les prises combinées 4 en 1 acceptent les fiches C13 / C15 / C19 / C21.
  • Prises verrouillables pour un raccordement sans interruption de l'équipement

Sélecteur de PDU sur rack


 

ENLOGIC Trio colors.webp

iPDU à haute densité disposant d'un haut niveau de cybersécurité

Voici les unités de distribution d'alimentation (PDU) pour racks avec mesure de l'énergie les plus innovantes du secteur, conçues pour simplifier la gestion des racks dans votre datacenter. Les PDU intelligentes Enlogic installées dans les racks surveillent activement l'environnement du datacenter, en recherchant en permanence les menaces liées aux surcharges des circuits électriques et aux conditions physiques ou environnementales susceptibles de compromettre les charges informatiques critiques.


 

SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_.136.png

Unités de distribution d'alimentation intelligentes et IA

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, la demande en unités de distribution d'alimentation (PDU) fiables et efficaces n'a jamais été aussi forte. Les iPDU nVent Enlogic à haute densité disposant d'un haut niveau de cybersécurité sont conçues pour répondre aux exigences rigoureuses en matière d'alimentation des systèmes d'intelligence artificielle modernes, en garantissant des performances et un temps de fonctionnement optimaux. Nos solutions innovantes offrent des capacités de surveillance et de gestion améliorées, ce qui les rend idéales pour les datacenters et l'intelligence artificielle.


 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE REFROIDISSEMENT PAR LIQUIDE À HAUTE DENSITÉ ET D'ALIMENTATION

Pourquoi opter pour une PDU à haute densité nVent pour le refroidissement par liquide à haute densité et l'alimentation ?

  • L'IA est particulièrement gourmande en énergie. Ainsi, les installations informatiques ont de plus en plus besoin d'iPDU à haute puissance pour supporter les applications à haute densité
  • Amérique du Nord : capacité maximale de 57,6 kVA
  • International : capacité maximale de 78,7 kVA
SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_render 2.png

 

shutterstock_661113826.jpg

NOS PDU À AMPÉRAGE ÉLEVÉ

Découvrez la gamme de PDU à ampérage élevé de nVent conçues pour les applications d'IA. Ces solutions offrent des capacités d'alimentation robustes, afin que vos systèmes critiques restent opérationnels et efficaces. Avec des options conçues pour les environnements haute densité, nos unités de distribution de l’énergie sont construites pour prendre en charge les exigences énegétiques croissantes des technologies de pointe, notamment l'IA, l'apprentissage automatique et l'analytique du big data.

Sélecteur de PDU sur rack

LockingComboOutlet



Ressources

nvent-fly-n02621-lockingcombooutlet-usen-1

Prospectus

iPDU à haute densité disposant d'un haut niveau de cybersécurité

TÉLÉCHARGER
iPDU-nVent-SB-H85398-DNSCooling-USEN-

Fiche commerciale

iPDU de la série Advantage Enlogic


TÉLÉCHARGER

Besoin d'aide ? Contactez-nous dès aujourd'hui !