Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Rear Door Heat Exchangers

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Intercambiadores térmicos para puerta trasera

RDHx Pro la solución innovadora para racks de alta densidad

  • nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
  • Los nuevos intercambiadores térmicos para puerta trasera proporcionan operaciones altamente resistentes, con reemplazo de componentes esenciales, sin herramientas y en funcionamiento, incluidos ventiladores y PSU.
  • Las puertas pasivas se pueden actualizar a activas, lo que hace que su inversión sea escalable a medida que aumenta la densidad del centro de datos

RDHX PRO, una unidad RDHx inteligente y de alto rendimiento que ofrece la capacidad de actualizar los centros de datos y satisfacer los requisitos del creciente uso de aplicaciones mejoradas con IA, las demandas de mayor eficiencia energética, reactividad basada en datos y sostenibilidad, así como la necesidad de un mayor aprovechamiento del espacio de los centros de datos.

Enfriamiento con inteligencia, no con fuerza. Consulte nuestros servicios

Ventiladores con reemplazo en funcionamiento, controlador y PSU

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 7.png

 

Pared de enfriamiento: la solución definitiva para RDHX que facilita la instalación en el rack y en el rollo

El rack de enfriamiento de pared para Soluciones de datos de nVent es una estructura de soporte modular diseñada para instalar y poner en marcha enfriadores de puerta trasera a plena capacidad sin depender de la estructura de un edificio para obtener estabilidad. La estructura permanente permite que los gabinetes de redes se enrollen directamente en el rack y se fijen con una abrazadera para facilitar la colocación en el rack y el rollo.

Rack y rollo con RDHX: ¡Mire nuestro video!

Funciones del controlador

  • Indicador de función del ventilador
  • Indicador de alarma local
  • Interfaz táctil
  • Monitoreo de la velocidad del ventilador
  • Sensores de flujo de agua, presión y temperatura
  • Ethernet, interfaz web, TCP Modbus SNMP, RTU, Redfish

Colores de partida estándar

RDHX PRO BlackWhite.png

Intercambiadores térmicos para puerta trasera

Mejore el rendimiento con soluciones adaptables

Los enfriadores para puerta trasera o RDHX son puertas de enfriamiento con agua fría que se ajustan a un rack de equipos de TI. Los ventiladores empujan el aire a través del rack o los ventiladores del servidor hacen que pase hacia la puerta trasera pasiva (sin ventiladores). El diseño compacto del RDHX Pros de 281 mm con ventiladores y sin ventiladores y de tan solo 241 mm es el dispositivo más pequeño de la industria

Beneficios de los intercambiadores térmicos para puerta trasera

Beneficios de los intercambiadores térmicos para puerta trasera

Los intercambiadores térmicos para puerta trasera permiten que el enfriamiento directo a los servidores se cierre lo máximo posible antes de convertirse en sistemas de enfriamiento líquido. El enfriamiento nunca ha sido más simple. * El RDHX Pro de nVent tiene un rendimiento de 68 kW a 14 °C y un rendimiento de 44 kW a 24 °C*. Esto se adhiere a la Tabla 3.1 de las Guías térmicas para enfriamiento por líquido 2021 de ASHRAE recomendadas. El RDHX Pro también se puede adaptar a CUALQUIER rack para equipos de TI.

Enfriador RDHX para puerta trasera

El RDHX Pro cuenta con ventiladores, PSU y controladores con reemplazo en funcionamiento que proporcionan flexibilidad de servicio y mantenimiento, lo que reduce las costosas llamadas al servicio técnico y garantiza el máximo de tiempo de actividad. ¡Todo mientras la puerta permanece cerrada! El RDHX Pro está optimizado para un enfriamiento libre, lo que permite que los sistemas de enfriamiento junto a los servidores garanticen la máxima eficiencia para su centro de datos en la próxima generación de servidores de IA

Control climático eficiente

Controlar la temperatura del rack es sencillo en el mundo de los servidores que funcionan con IA, los sistemas de enfriamiento deben ser eficientes, y predecir tiempos de inactividad y aumentos de temperatura en el rack puede ser casi imposible. El RDHX Pro garantiza que esto se minimice.




Recursos

Wall-of-Cool-Rack_thumbnail

Rack de pared de enfriamiento

Descargar
RDHX_Pro_technicaldata_thumbnail

Datos técnicos del RDHX PRO

Descargar
RDHX_Pro_Passive_technicaldata_thumbnail

Datos técnicos pasivos del RDHX PRO

Descargar