Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Soluciones de conexiones eléctricas de nVent

Soluciones de conexiones eléctricas de nVent

Un suministro adecuado de energía de alta calidad es fundamental para garantizar el tiempo de actividad de los equipos y servicios de TI del centro de datos. Las conexiones eléctricas de nVent garantizan una infraestructura de energía crítica confiable para los activos del centro de datos.

¿Por qué elegir las soluciones de conexión de nVent?

  • Oferta de productos completa, personalizable, versátil y adaptable
  • Soluciones que ahorran espacio y son fáciles de instalar
  • Reducción del costo total de instalación
  • Soporte de diseño
  • Capacitación en el lugar y certificaciones disponibles para instaladores
ERIFLEX-3D-N03014-FleXbusProdcutRender-EN-Top connections.webp



Sistema FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus es una solución de conexión innovadora y patentada entre dos equipos eléctricos, como un transformador, un cuadro eléctrico, un generador o un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) grande. Debido a su concepto único, nVent ERIFLEX FleXbus es una solución de conexión eléctrica alternativa con una instalación hasta un 50 % más rápida y una reducción del 20 % como mínimo en el costo total de instalación.

  • Trenzado plano de aluminio flexible, con revestimiento de cobre, aislado
  • Mejor paso de corriente/ampacidad que un cable debido al efecto superficial
  • Más flexible que un cable
  • No necesita respetar un radio de curvatura
  • Listo para usar desde un lado con conexión directa a la barra colectora o al terminal del interruptor automático

MÁS INFORMACIÓN




Terminales mecánicos

nVent ofrece capacitación en el lugar y certificación de capacitación de compresión con nuestras herramientas de corte y crimpado nVent ILSCO.

Conectores mecánicos nVent ILSCO

Los terminales de la placa de panel de nVent ILSCO están diseñadas para proporcionar conexiones confiables y eficientes tanto para conductores de cobre como de aluminio.

  • Materiales y construcción de alta calidad: Fabricada con una aleación de aluminio 6061-T6 de alta resistencia, que ofrece una excelente conductividad y resistencia a la corrosión.
  • Doble clasificación para versatilidad: Compatible con conductores de cobre y aluminio.
  • Cumplimiento y certificación: Certificación UL 486A/B 90 C y certificación de CSA, lo que los hace aptos para circuitos con una potencia nominal de hasta 35 KV.
  • Personalizable: Proporciona agarraderas personalizadas, con opciones para el número de puerto y orificio, el tamaño del perno y mucho más.

MÁS INFORMACIÓN

Panelboard Lugs.webp



Compression Connectors.webp

Conectores de compresión

Los conectores de compresión SureCrmp de nVent ILSCO ofrecen una línea de amplio alcance que incluye conectores de compresión de cobre y aluminio, con un perfil optimizado de crimpado que garantiza una conexión fuerte y duradera.

Los conectores SureCrmp están disponibles en una amplia gama de tamaños y configuraciones que se adaptan a diversos medidores y aplicaciones de cables. Además, están certificados por CSA y UL, y codificados por color para facilitar la identificación de la matriz.

MÁS INFORMACIÓN

Herramientas de corte y crimpado

nVent ofrece capacitación en el lugar y certificación de capacitación de compresión con nuestras herramientas de corte y crimpado nVent ILSCO. 

MÁS INFORMACIÓN




RECURSOS

Data Center Solutions

Soluciones para centros de datos

Consulte el folleto
FlexBux Thumb

nVent ERIFLEX FlexBus

Consulte el folleto