Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Nueva unidad de enfriamiento en fila

NVENT-3D-H87861-ESGDatacenterBWR-EN-2207
Nueva unidad de enfriamiento en fila

Presentamos el revolucionario enfriador en fila 45 de nVent

La solución definitiva para sus necesidades de enfriamiento del centro de datos. Con sus funciones avanzadas, la unidad de enfriamiento en fila es el dispositivo de enfriamiento de primera línea de la industria con ventiladores intercambiables en caliente, PSU y controlador sin herramientas en una sola unidad. Esto garantiza que su centro de datos no experimente picos de temperatura. Las innovadoras características sin herramientas del dispositivo permiten el máximo tiempo de actividad y una mínima cantidad de llamadas de servicio, lo que se traduce en ahorros durante todo el año.

Una característica notable del dispositivo de enfriamiento en fila es su compatibilidad con el enfriamiento con agua tibia. El dispositivo reduce significativamente la energía necesaria para enfriar su centro de datos mediante el uso de enfriamiento libre. Esto reduce los costos de energía, lo que proporciona una situación beneficiosa para todas las partes.

Con su clasificación de alto rendimiento de 45 kW, la unidad en fila 45 es adecuada para la contención de pasillos calientes y fríos. nVent ha considerado cada aspecto durante el desarrollo para crear un producto confiable. La unidad en fila 45 se ha sometido a pruebas exhaustivas de laboratorio y verificación de terceros, y puede chequear los resultados de las pruebas si lo pide. Además, está diseñada para resistir el paso del tiempo y es fácilmente compatible con los sistemas de enfriamiento D-2-C (directo al chip).

nVent ofrece una amplia gama de soluciones, incluidos racks, sistemas en fila, PDU, contención de pasillos, detección de fugas, trazado por calor, colectores, CDU (unidades de distribución de refrigerante), soluciones de fijación y sujeción, así como soluciones completas de gestión de cableado.

RackChiller 45 en fila/Varistar LHX+ 45

Especificaciones generales

Altura42U
Ancho11.81” / 300 mm
Profundidad39.37“ / 1000 mm
47.24“ / 1200 mm
Peso en seco441 lb / 200 kg
Capacidad de volumen3.2 gal / 12 l
Requisitos de alimentación100-240 VCA 1~


Ventiladores

Ventiladores de CC axiales sin escobillas7 ventiladores
Consumo de potencia950 W
Flujo de aire (100 %)3940 cfm / 6700 m³/h
Nivel de ruido (en fila)84 dB(A) a 1 m
Nivel de ruido (LHX+, puertas cerradas)66 dB(A) a 1 m


Potencia de enfriamiento

Servicio máximo
(habitación 72-75 °F/22-24 °C)
45 kW
Caudal26,4 gpm / 6 m³/h
Caída de presión23.2 psi/160 kPa
Suministro de agua57 °F / 14 °C
InRow45RackChiller
lhx45

RackChiller LHX +45 en rack

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

RACKCHILLER 45 EN FILA

nVent RackChiller In-Row 45

Play


 

Recursos

Enfriador de aire a agua LHX+ 45 montado en rack

Schroff-SLSH-H89296-LHX 45kw-EN-2304-Print-thumb.png
Descargar

RackChiller 45 en fila

NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb.png
Descargar

Hoja de especificaciones del RackChiller 45 en fila

SCHROFF-SPEC-H89396-RackChillerIn-Row45-EN-2306-Web0thumb.png
Descargar

Contacto

El futuro de la tecnología del centro de datos está aquí. Hable con un representante de nVent para descubrir nuestras soluciones integrales.