Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Red de retorno

Standard Products
Red de retorno

Desde el centro celular hasta el núcleo móvil

nVent conecta y protege los equipos de comunicaciones con la más amplia gama de productos estándar de vanguardia y soluciones personalizadas a través de la innovación continua en estabilidad mecánica, disipación de calor y funcionalidad de blindaje de radiofrecuencia, como lo demuestra un flujo constante de patentes y diseños de productos nuevos. Los productos de nVent SCHROFF están diseñados para garantizar la calidad de servicio (QOS) en la interconexión de fibra entre la red principal y las pequeñas subredes en el borde de la red.


 

Protección, confiabilidad y flexibilidad para instalaciones multitecnológicas

La experiencia de ingeniería de nVent ofrece soluciones innovadoras que satisfacen los requisitos tecnológicos emergentes y, a menudo, se destacan en ello. Un compromiso con el servicio y la flexibilidad facilita soluciones que se adaptan a los requisitos personalizados en un cronograma acelerado. Con nuestra amplia gama de habilidades y capacidad de fabricación global, podemos proporcionar plataformas de calidad constante en las que puede confiar, con entrega a tiempo y dentro del presupuesto.

  • Una red de retorno se planifica en función de varios factores, como la velocidad de transferencia requerida (o ancho de banda) y el tiempo que tardan los datos en pasar de un punto a otro (o latencia). La interferencia, la confiabilidad, la escalabilidad y la velocidad son necesidades de tráfico que tienen un gran impacto en los usuarios finales.
  • ¿Alguna vez se preguntó cómo viaja la información por Internet o cómo fluye el tráfico de datos de un punto a otro? ¿Alguna vez pensó en qué se necesita exactamente entre esos puntos para que se puedan conectar entre sí? La Internet pública, o cualquier otra red de datos, realiza una tarea muy básica (aunque no tan simple): transferir datos de un extremo, por ejemplo, su teléfono, a la otra página web, y viceversa.
  • Esta tarea se realiza mediante varios segmentos de red: Acceso – Núcleo – Retorno. Por lo tanto, el retorno es la conexión entre un nodo de acceso y la red principal.
Outdoor electronics cabinet

Monobloque: simple y optimizado en costo

  • Gabinete para exteriores con funciones medias
  • Aluminio
  • Pared doble: gabinete interno optimizado en costo, revestimiento exterior desmontable para los requisitos de instalación
  • Montaje en pared, poste o suelo
  • Sistemas de cierre
BUSCAR PRODUCTOS
outdoor electronics cabinets

Modular: altamente flexible

  • Gabinete para exteriores de alta gama
  • Marco de perfil de aluminio
  • Revestimiento de pared doble extraíble para un fácil acceso desde todos los lados
  • Diseño y dimensiones flexibles
  • Requisitos de gestión térmica alta
  • Sistemas de cierre
BUSCAR PRODUCTOS
Outdoor electronics cabinet

Comline: el gabinete de pared simple

  • El gabinete para exteriores económico
  • Aluminio, pared simple
  • Soluciones térmicas disponibles
  • Montaje en pared, poste o suelo
  • Sistemas de cierre
BUSCAR PRODUCTOS
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

Gabinetes y racks para redes

  • Configuraciones independientes o lado a lado del gabinete
  • Rango de alturas de 24 a 47 U
  • Gestión de cableado flexible en todos los ejes
  • Fácil acceso en todos los lados
  • Complete la solución con gestión de cableado, cubiertas superiores elevadas o insertos de ventilador de la cubierta superior elevados
BUSCAR PRODUCTOS
41802002.png

Gabinetes de montaje en pared

  • Altamente rentable
  • Protegido contra alteración o desconexión accidental
  • Resuelve las limitaciones de espacio
  • Varias opciones de enfriamiento
  • Ideal para cableado de comunicaciones, equipo de red y equipos relacionados
BUSCAR PRODUCTOS
EuropacPRO Subrack

Subracks de 19” y chasis de 19”

Los subracks nVent SCHROFF y el chasis de montaje en rack de 19” ofrecen una plataforma flexible para aplicaciones militares, de telecomunicaciones, ferroviarias, de prueba y de medición. Con una amplia cartera estándar que se construye sobre una plataforma modular, los subracks y el chasis de montaje en rack de 19” permiten un alto grado de flexibilidad de diseño para cumplir con los requisitos de la aplicación, como protección contra golpes y vibraciones o blindaje EMC.

BUSCAR PRODUCTOS

 

Herramientas y servicios de diseño

Informes de prueba

Probamos nuestros productos bajo influencias ambientales extremas, como diferencias de temperatura elevada o vibraciones.

Más información

Formulario de solicitud de gabinetes para exteriores

Formulario de solicitud en línea con configuraciones preseleccionadas.

COMIENCE SU DISEÑO

 

Recursos útiles

Backhaul Network

Play

Gabinete modular para exteriores: hoja de ventas

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Descargar

Gabinete modular para exteriores: catálogo

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Descargar

Contacto

El futuro de la tecnología del centro de datos está aquí. Hable con un representante de nVent para descubrir nuestras soluciones integrales.